Leiter-Einzug
![Actuators can help with your Ladder Lift application](img/ladder-lift.jpg)
Mit einer automatischen Lösung zum Anheben oder Einziehen von Leitern und Trittstufen bieten Sie den Bedienern mehr Komfort und vermeiden zeitraubende Gänge um die Maschine. Die elektrischen Linearaktuatoren von Thomson bieten zudem den Vorteil einer Rückmeldung an den Bediener. Somit kann er vor Ingangsetzen der Maschine sicherstellen, dass die Leiter komplett eingefahren ist – Schäden an der Leiter und/oder umstehenden Hindernissen sind damit ausgeschlossen.
Geringere Entwicklungskosten
- Eine eingebaute Kupplung oder Endschalter bieten einen Endlagenschutz.
- Breiter Temperaturbereich sowie Stoß- und Vibrationsfestigkeit garantieren zuverlässige Funktion unter allen Bedingungen.
- Reduziert mögliche Toleranzprobleme.
- Fungiert als Leitersperre.
Geringere Montagekosten
- Bietet eine Vielzahl an Befestigungszubehör und eine einfache Schnittstelle zu zahlreichen elektronischen Steuereinheiten.
Geringere Betriebskosten
- Solide Betriebssicherheit: keine Schwächung durch Alterung oder Kälte.
- Die kontrollierbare Klemmkraft vermeidet eine übermäßige Belastung des Leiterwerkstoffs.
Erhöhte Sicherheit und Produktivität
- Hält die Position im abgeschalteten Zustand – kein Driften oder Zurücklaufen durch Wind. Manuelle Notbetätigung bei leerer oder nicht-vorhandener Batterie.
- Aktuator-gestützt, von einer Person bedienbar: schützt den Bediener vor ungesundem Heben schwerer Lasten.
- Geringer Wartungsaufwand.