Auswurf-Schwenkvorrichtung
![Actuators can help with your Spout Pivot application](img/spout.jpg)
Die Fernbedienung von Maschinenfunktionen, wie einer Förderschnecken-Auswurfvorrichtung, erlaubt es dem Bediener, in der Kabine sitzen zu bleiben, sodass Produktivität und Durchsatzmengen steigen. Dank der präzisen und zuverlässigen Fernbetätigung des Auswurfkopfes mithilfe von Thomson Elektro-Aktuatoren muss der Bediener die Maschine nicht anhalten, sondern kann die Transporthänger bei ununterbrochenem Erntevorgang befüllen – unproduktive Stillstandzeit wird somit vermieden.
Geringere Entwicklungskosten
- Bedienung über einen Schalter, einfache Anbindung an unterschiedliche Bedienvorrichtungen.
- Keine Einschränkungen durch große Schlauch-Biegeradien; kein kompliziertes System aus Schläuchen, Ventilen, Steuerkomponenten, Filtern und Schaltern.
Geringere Installationskosten
- Weniger zu montierende Teile.
- Unkomplizierte Schnittstelle zu diversen elektronischen Steuerungen; einfaches Nachrüsten.
Geringere Betriebskosten
- Ersetzt kostspielige, komplexe Hydrauliksysteme und viele Meter Hydraulikschlauch.
- Keine Schläuche, die porös und undicht werden; keine auszutauschenden Filter; kein Eindringen von Schmutz ins Betätigungssystem der Verstelleinheit.
- Wartungsfrei, dauergeschmiert und hochbeständig dank einfacher Verdrahtung.
Erhöhte Produktivität
- Erlaubt dem Bediener, die Auswurf-Vorrichtung aus der Entfernung exakt und schnell zu positionieren.