HUSILLOS NIVELADORES

Los husillos niveladores confiables, potentes y versátiles de Thomson, diseñados en torno a una transmisión trapezoidal o de husillos de bolas, brindan soluciones para aplicaciones de alta precisión, carga pesada y alta velocidad.  

¿Dónde se utilizan los husillos niveladores?

Los husillos niveladores se han destinado a elevar, bajar, inclinar y sostener materiales de alto valor para fabricantes de automóviles, cubiertas de hornos en la formación de cristales, fabricantes de paneles LCD y maquinarias para papel y empaque en todo el mundo. Una característica en común de estas aplicaciones ha sido la necesidad de contar con un sistema potente, confiable y completo, fácil de adaptar e instalar.

¿Por qué debe elegir los husillos niveladores de Thomson?

Los sistemas de ingeniería mecánica deben producir más rendimiento a costos reducidos: los husillos niveladores no son la excepción. El requisito se puede resumir como “tiempos de ciclo más cortos por el mismo precio”. Se espera que los componentes combinen alta confiabilidad, bajos costos de mantenimiento y servicio de reparación rápido. También se debe reducir la cantidad de proveedores de husillos niveladores y la variedad de piezas adquiridas. Esto exige conceptos de conjuntos rigurosos y socios competentes orientados al servicio.

Aquí es dónde se destacan los husillos niveladores sin fin MULI® y JUMBO® de Thomson: confiabilidad de uso y versatilidad en la aplicación. Técnicamente avanzados y con una carcasa rectangular y fácil de montar, pueden extenderse con facilidad para formar sistemas de elevación amplios con la ayuda de una gran variedad de accesorios. Y en el centro de cada husillo nivelador de Thomson se encuentra una transmisión trapezoidal o de husillos de bolas de precisión, de reconocida alta calidad, proveniente de nuestra propia producción de husillos.

Nuestra completa cartera de husillos niveladores ofrece una amplia variedad de tipos y tamaños de engranajes. Esto permite movilizar incluso cargas pesadas a alta velocidad. Realizamos el dimensionamiento completo del sistema de elevación por usted, incluida la tecnología de transmisión. Y usted se ahorra el lento proceso de adquisición de varios componentes individuales.