Thomson inventó el rodamiento Linear Ball Bushing® hace más de siete décadas y, desde entonces, se nos reconoce como líder mundial en tecnología de rodamientos lineales. Ofrecemos la mayor selección mundial de rodamientos y accesorios lineales de última generación, fabricados según estándares de la más alta calidad para ajustarse a requisitos específicos de diseño. Descubra los componentes lineales ideales para sus próximos diseños.
Independientemente de los requisitos de su aplicación, Thomson ofrece un rodamiento lineal que brinda la solución. Todas las familias de nuestros rodamientos lineales están diseñadas para proporcionar baja fricción y un movimiento suave y preciso. Además, cuando se utilizan con nuestros famosos ejes LinearRace® 60 Case®, los rodamientos de bolas de Thomson tienen un 50 % más de vida útil que la competencia.
Gracias a la tecnología patentada de rodamientos lineales autoalineables de doble vía, que aumenta seis veces la capacidad de transporte de carga y 216 veces la vida útil de desplazamiento en comparación con los rodamientos convencionales, los rodamientos lineales Super Smart de Thomson pueden mantener el ajuste diametral cuando se instalan en carcasas con un leve defecto de circularidad. Para minimizar el tiempo y el costo de instalación, los rodamientos Super Smart se pueden solicitar con configuración de chumacera simple o doble estándar de la industria instalada de fábrica.
Con tres veces la capacidad de carga o 27 veces la vida útil de los rodamientos lineales convencionales, los rodamientos Super son autoalineables, livianos y ajustables, y tienen un bajo coeficiente de fricción. Como reemplazo rápido y sencillo de los rodamientos lisos de alta fricción, los rodamientos lineales Super cuentan con retenes poliméricos y manguitos externos, resistentes al desgaste, para reducir la inercia y el ruido en aplicaciones críticas de alta velocidad.
Disponibles en versiones abiertas, cerradas, de precisión extra y ajustables, además de una chumacera de hierro maleable instalada de fábrica, los rodamientos lineales Precision Steel, de gran durabilidad, eliminan la adherencia y la vibración, lo que los convierte en el reemplazo ideal de los rodamientos lisos en aplicaciones de entornos hostiles y de altas temperaturas.
Los rodamientos lineales MultiTrac, de extrema rigidez, reducen la deflexión y ofrecen dos veces más capacidad de carga u ocho veces más vida útil de desplazamiento que los rodamientos lineales de sistema métrico convencionales. La tecnología patentada de control de bolas elimina la adherencia y la vibración habituales en los rodamientos lisos de alta fricción.
Con una capacidad más de 20 veces mayor que la de un rodamiento lineal convencional, los rodamientos lineales de rodillos RoundWay permiten que los diseñadores optimicen la compacidad del sistema y minimicen los costos de los elementos de montaje. Estos rodamientos combinan la alta capacidad de carga de los rodillos recirculantes de acero endurecido y rectificado con un bloque de montaje de hierro maleable y rígido. Los rodillos encadenados permiten que el rodamiento RoundWay se desplace a velocidades extremadamente altas en entornos contaminados e inclementes.
Los rodamientos lineales FluoroNyliner, ideales para entornos sumergidos o de lavado, están autolubricados con una gran superficie de contacto para lograr un alto rendimiento en aplicaciones de alta vibración o impacto. Su diseño simplificado y resistente a la corrosión permite que se puedan operar en condiciones de alta contaminación.
La alta precisión y compacidad de los rodamientos lineales Miniature Instrument hacen que sean ideales para mecanismos o dispositivos pequeños que requieren alta repetibilidad y capacidad de respuesta. Al reemplazar rodamientos lisos de alta fricción, el coeficiente de fricción constantemente bajo de los rodamientos Instrument elimina la vibración y brinda un rendimiento lineal suave.
Cuando se especifican las guías lineales para sus aplicaciones, existen dos tipos entre los que se puede elegir: guías de rieles cuadradas (perfiles) y guías redondas (ejes). La aplicación determinará qué tipo de guía lineal debe utilizarse.
La guía de riel cuadrada es óptima para aplicaciones de carga elevada que requieren buena rigidez y alta precisión. Estas guías lineales alcanzan su rendimiento a través de la rectificación precisa de las vías de bolas en el riel, que se ajustan a las bolas. La aplicación clásica de los rodamientos de perfiles de riel es en la industria de máquinas herramienta, donde la capacidad de carga, la rigidez y la precisión son fundamentales.Las guías redondas ofrecen varias ventajas propias, que incluyen la capacidad de funcionar sin inconvenientes cuando se montan en superficies imperfectas o cuando se utilizan para movimientos verticales con cargas pesadas.