Skip to content Skip to navigation
Movotrak™ Cobot Transfer Ünitesi

Robot ürünle birlikte verilmez.

Movotrak™ Cobot Transfer Ünitesi

Cobot'lara yönelik ilk ortak çalışmaya yönelik 7. ekseni sunan Movotrak Cobot Transfer Ünitesi (CTU), devrim niteliğinde programlama ve kontrol avantajları için çarpışma algılama ayarlarına sahiptir. Çeşitli robotik işlevlere hızlı ve kolayca uygulanabilen tak-çalıştır sistemiyle Movotrak CTU, verim ve üretkenliği kayda değer düzeyde azaltacak şekilde yatay çalışma aralığına 10 metrelik daha bir alan ekler. Piyasadaki en büyük boyutlu cobot'lar ile uyumlu olan 7. eksen kayar birimi, esnek montaj seçenekleri sunar ve hassas lineer hareket, maksimum moment yükü ve sertlik için çift lineer birim tasarımına sahiptir.

İçerik: Çift lineer birim, Kollmorgen servo motor, hassas dişli kutusu, robot için taşıyıcı montaj plakası, Freedrive plakaları, strok sonu limit anahtarları, kablo yönetimi, kontrol kutusu ve 7. eksen çarpışma algılama özelliğine sahip yazılım. Universal Robots için, doğrudan UR Öğretim Kumandasında programlama yapılmasını mümkün kılacak bir URCap eklentisi sunulmaktadır.

Thomson'dan bir uzman ile bir sohbet başlatın

7. Eksen'in işleyişini gözlemleyin ve uygulamanız hakkında görüşmeler yapın!

Zaten bir endüstriyel robotunuz var mı? Endüstriyel robot transfer ünitemiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

Genel özet

7. Eksen Üretkenliğinizi Nasıl Artırabilir?

Çalışma aralığınızı 10 metreye kadar genişletin

  • İstasyonlar arasındaki koridorlar için gereken alan
  • Çalışanlara çarpma/çalışanların yaralanması potansiyeli
  • Çalışanlar tarafından sınırlı erişim
  • Vardiya değişiklikleri, molalar ve genel olarak daha düşük çalışma temposu nedeniyle önemli ölçüde duruş süresi
  • Potansiyel olarak öğrenilmesi daha uzun zaman alabilir
  • Koridor gerekmez; alandan tasarruf sağlar
  • Daha güvenli çalışma alanı
  • Genişletilmiş çalışma alanı (10 metreye kadar)
  • 7/24 çalışma
  • Tutarlı/güvenilir iş kalitesi
  • Basit kurulum
  • Basit programlama
 hr

Movotrak'ın Öne Çıkan Özellikleri:

  • Çarpışma algılaması ayarları, kullanıcılara aşağıdakileri de içeren gelişmiş işlevler sunar:
    • Movotrak'ın kullanıcın tarafından ayarlanabilen çarpışma algılaması, robotik eklemlere benzer şekilde çalışır.
    • Kurulum sırasında, hassasiyeti uygulamanızın gerekliliklerine uygun şekilde ayarlayın.
    • Movotrak lineer taşıyıcısı üzerindeki geniş yüzey alanları plaka olarak görev yaparak temas sırasında korunaklı bir duruşa imkan verir.
    • Tüm çarpışma izleme faaliyetleri UR denetleyicisinin minimum işleme yapmasını gerektirecek şekilde Movotrak motor sürücüsünde ve/veya dijital G/Ç'de yürütülür.
    • Tüm durdurma senaryoları için güvenlik G/Ç bağlantıları cobot ve üçüncü taraf koruma cihazları tarafından sağlanmaktadır.
  • ABB, Denso, Doosan, Fanuc, Kassow, Kawasaki, Techman, Universal Robots ve Yamaha gibi birçok cobot markasıyla uyumludur.
  • 7. eksende Freedrive programlama modu, elle yönlendirilen hareketler ile doğrudan UR Öğretim Kumandasında lineer gidiş noktaları belirleyebilmenizi sağlar.
  • Çift lineer birimli tasarım, cobot kolu tamamen uzatılmış durumda olduğunda dahi maksimum moment yükü ve sertlik sunulmasına yardımcı olur.
  • Movotrak 7. eksen ürünü, UR20 dahil olmak üzere tüm UR robotlara, her yönden (yatay, duvara monte, ters çevrilmiş vb.) monte edilebilir.
  • Strok sonu limit anahtarları ve kablo yönetimi dahildir.
  • 7. eksenin sektörde standart olarak kullanılan metrik veya inç ölçülü uzatmalara monte edilmesi için montaj ayakları sağlanmıştır.
 hr

Movotrak Uygulamaları:

  • Makine bakımı
  • Malzeme işleme (kutu seçme, paletleme ve ambalajlama)
  • Büyük ölçekli kaynak, lehim, zımparalama ve dağıtma işlemleri
  • Büyük parçaların test edilmesi ve incelenmesi

Thomson Movotrak CTU ile 10 m'lik genişletilmiş çalışma aralığı, 7/24 çalışma ve daha tutarlı iş kalitesi sayesinde robotik tahrikli uygulamalarınızda üretkenliğiniz artacaktır.

 hr

"Thomson Movotrak CTU, UR5 robotumuzun kullanım alanını ek öğrenme süresi gerekmeden genişletmek için harika bir yol. Freedrive özellikleri daha hızlı programlama ve hücre kurulumuna olanak tanıyor."

- William M., ARM Enstitüsü

 hr
 hr
Thomson'dan bir uzman ile bir sohbet başlatın

7. Eksen'in işleyişini gözlemleyin ve
uygulamanız hakkında görüşmeler yapın!

back to top