Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson 60 Muhafazalı Hızlı Mil Düzeneği yetkili Fortive dağıtıcıları ya da 3üncü yön değiştirme arızası veya diğer acil durumlara hazırlık olarak son kullanıcılar tarafından kolayca stok edilebilir. Genellikle dağıtıcılar kendilerine ait eşitli uzunlukta özel makinede işleme ayarlarını uygularlar ve farklı boyuna biçme ölçüleri taşımak istemezler. Tüm Thomson Hızlı Mil düzenekleri yağ korumalıdır ve uzun dönem depolama için bir VCI poşetine yerleştirilir ve uygunluk açısından açısından etiketlenir.
Çap/Uzunluk Aralıklar |
Sınıf Tanımı | Seçenek | Materyal |
---|---|---|---|
İnç: Çaplar 1/4"' ila 2"' arası Uzunluklar: 6"' ila 72"' arası |
L: XA, Açık, Ayarlanabilir bilya kovanlı rulmanlar ve şaft kovanları, Süper ve Süper Akıllı rulmanlar |
Standart Önceden delinmiş Krom Plakalı Düz Uçlar |
Karbonlu Çelik 440C Paslanmaz Çelik 52100 Borulu |
Metrik: Çaplar 10 ila 40 mm arası Uzunluklar 250 ila 2000 mm arası |
MM: Metrik bilyalı kovan ile kullanım için (ISO H6 tolerans) yalnızca Karbonlu Çelik |
Standart | Karbonlu Çelik |
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].