Skip to content Skip to navigation
Karbon Çelik Şaft

Karbon Çelik Şaft

Thomson 60 Case® karbon çelik şaft, yüksek kaliteli, özel olarak geliştirilmiş alaşımlı çelikten yapılmıştır. Lineer şaft söz konusu olduğunda, başka hiçbir üretici lineer şaft üretiminde kullanılan ham çelik için bu kadar yüksek standartlar veya özellikler belirlememiştir. Çeliğin kimyasal özellikleri, tutarlı, homojen mikro yapı ve ısıl işleme uygun tepki sağlamak için özelleştirilmiştir. Thomson 60 Case kullandığınızda, şafttan şafta tutarlı malzeme elde ettiğinizden emin olabilirsiniz.

 

ŞAFT ÇÖZÜMÜNÜZÜ HIZLA BULUN

SEÇİCİ ARACINI DENEYİN

Genel özet

What is Carbon Steel?

Genellikle paslanmaz çelik olmayan çelik olarak bilinen karbon çeliği, endüstriyel otomasyonda en çok kullanılan şaft malzemesidir. Kolayca sertleşebilir, bu da özellikle bilyalı yatak kullananlar olmak üzere tüm yatak tiplerinde üstün performans sağlar. Bir şaftın yüksek karbon içeriği işlenebilirliği kolaylaştırır, ancak aynı zamanda onu korozyon riskine sokar. Korozyon direnci sağlamak için Thomson, kaplama seçenekleri (krom, ARMOLOY™ ve kara oksit) sunar.

 

  Çap
Aralığı
Sertlik Seçenekler Malzeme Uzunluk Yüzey Kaplaması Düzlük Kaplama Seçenekleri
Karbon Çelik Şaft 3/16 - 4" (5 - 80mm) 60 Rockwell C min. Önceden Delinmiş (PD)

Masif Çelik

 

Önceden Delinmiş Krom Kaplama Düz Uçlar (PDCPPE)

Krom Kaplama
Düz Uçlar(CPPE)

Masif Çelik Derin Muhafaza (DC)

1566 Karbon Çelik

202"ye kadar rastgele
8 Ra mikroinç maks. 0,001 in/ft
 

Krom


ARMOLOY


Kara Oksit

 

  Çap
Aralığı
Sertlik Seçenekler Malzeme Uzunluk Yüzey Kaplaması Düzlük Kaplama Seçenekleri
Karbon Çelik Şaft 3/16 - 4" (5 - 80mm) 60 Rockwell C min. Önceden Delinmiş (PD)

Masif Çelik

 

Önceden Delinmiş Krom Kaplama Düz Uçlar (PDCPPE)

Krom Kaplama
Düz Uçlar(CPPE)

Masif Çelik Derin Muhafaza (DC)

1566 Karbon Çelik

202"ye kadar rastgele
8 Ra mikroinç maks. 0,001 in/ft
 

Krom


ARMOLOY


Kara Oksit

Bobinden çubuğa üretim teknolojisi, daha düşük maliyetler, kaynak sağlama esnekliği, yüksek düzlük seviyeleri ve indüksiyonla sertleştirmeden önce kontrollü boyutlandırma ile sonuçlanan sıcak haddelenmiş malzeme kullanımına izin verir.

Thomson 60 Case şaft sistemi, karbon çeliği veya alüminyumdan yapılmış sürekli bir şaft destek rayını kabul edecek şekilde delinmiş ve yivli radyal deliklerle stoklanmıştır. Sürekli destek, ağır yükleri desteklemek veya uzun hareket mesafeleri için kullanıldığında şaftın bükülmesini önler.

Thomson Avantajı

Thomson, 70 yılı aşkın süredir Linear Ball Bushing® Yatakları ve diğer uygulamalar için hassas lineer şaftlar üretmektedir.

  • Kendi şaftlarını üreten az sayıda lineer hareket bileşeni tedarikçisinden biriyiz.
  • Yalnızca en sık kullanılan boyutları sunmakla kalmıyor, en geniş lineer yatak seçkisini sunuyoruz.
  • Yalnızca lineer sistemin tek bir bileşenini sunmakla kalmıyor, eksiksiz bir lineer hareket çözümü sunuyoruz.
  • Günümüzde piyasadaki en geniş inç ve metrik şaft, destek rayı ve destek bloku seçkisini sunuyoruz.
  • En iyi yatak performansı ve daha uzun ömür için süreçlerimizi sürekli olarak optimize ediyoruz.
  • Ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmek üzere binlerce saatlik laboratuvar testleri gerçekleştiriyoruz.

Uzmanlar dışında kişiler tarafından bakıldığında şaftlar yüzeysel olarak birbiriyle aynı gibi görünse de üreticinin seçtiği standartlar ve bu standartlara uyum için kullanılan imalat süreçleri nedeniyle performansta kayda değer farklar görülmektedir. Thomson 60 Case, lineer bir yatağın talepleri için tüm şaftlarda tutarlı bir son işlem, yuvarlaklık, düzlük, silindiriklik muhafaza sertliği ve derinliği sağlama hedefimiz nedeniyle geliştirilmiş olup sürekli olarak iyileştirilmektedir. Yaygın şaftların aksine Thomson 60 Case LinearRace® şaft sistemi, ISO 9000:2000 onaylı bir tesiste, en yüksek kalite standartlarına uygun biçimde üretilmektedir. Tekniklerimiz 70 yılı aşkın süredir elde etmiş olduğumuz imalat deneyiminden elde ettiğimiz özel bilgilerle sürekli olarak geliştirilmektedir. Thomson 60 Case'in Thomson Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.

Teknik Makaleler

  • Yuvarlak mı Kare mi? Uygulamanız için İdeal Lineer Kılavuz Hangisi

    Yük kapasitesi, kullanım ömrü ve üretim kolaylığındaki gelişmeler, sürekli genişleyen bir uygulama yelpazesinin neredeyse sürtünmesiz lineer kılavuzdan yararlanmasına izin verdi. 1970'lerde kare veya profil ray, lineer kılavuzun piyasaya sürülmesinden bu yana, tasarım mühendisi en önemli soruyla karşı karşıya kaldı: yuvarlak mı kare mi?

    Daha fazla bilgi
  • Uygulamanız için Doğru Lineer Rayları Seçmek

    Lineer teknolojilerin ana türleri arasında nasıl seçim yapılacağı ve lineer bileşenlerin seçiminde temel husus olarak maliyet yerine tasarım gereksinimlerini kullanarak optimum performans sağlayan otomasyon sistemlerinin nasıl tasarlanacağı.

    Daha fazla bilgi
  • Döndürme Elemanı Lineer Yatakları ve Kılavuzları Seçme ve Uygulama

    Belirli bir uygulama için doğru yatağı belirlemek, zamandan ve aşırı maliyetlerden tasarruf etmek için gereklidir. Her yatak türünün tasarım dengelerini anlamak, uygulamanız için doğru yatağı doğru bir şekilde boyutlandırmak ve seçmek için önemlidir. Bu makale, ana lineer yatak ve kılavuz türlerine genel bir bakış sağlayacak, bunların belirli uygulamalar için nasıl belirleneceğini açıklayacak ve yaygın uygulama sorunlarının nasıl giderileceğini açıklayacaktır.

    Daha fazla bilgi
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top