Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Bilyalı vida sürücüsü dönme hareketini lineer harekete dönüştüren (ya da benzeri) bir tertibattır. Devridaim yapan bilyalı rulmanlara sahip bir tertibat olarak paketlenmiş bir bilyalı vida ve bir bilyalı somundan oluşur. Bilyalı vida ve somun arasındaki arayüz uyumlu bilya formlarında dönen bilya rulmanları tarafından yapılır. Dönme elemanlarıyla, bilya vidası çok düşük bir sürtünme katsayısına sahiptir ve tipik olarak %90 oranında katsayıdan daha yüksektir. Aktarılan kuvvetler her bilya için nispeten düşük bir göreceli yük sağlayarak, çok sayıda bilyalı rulman üzerinden dağılırlar.
Tasarımınızı özel bir bilyalı vida çözümüyle optimize edin.
Yüksek hassasiyetli, yüksek yüklü uygulamalar için ideal olan metrik ve inç bilyalı vidalar, minimum iç sürtünmeyle dönme hareketini lineer harekete dönüştürmek için en yüksek standartlarda üretilmiştir.
Tüm hassas bilyalı vidalar eşit üretilmemiştir. Thomson'da tasarıma, kaliteye, malzemelere, üretim ve uygulama desteğine olan özenli ilgimiz bizi rakiplerimizden ayırdı ve onlarca yıldır süren başarı için ideal bir tarif oluşturdu.
Standart Thomson bilyalı vidaları spesifikasyon gereksinimlerinizi tam olarak karşılamadığında, mühendislik uzmanlarımız uygulamanız için bir çözümü özelleştirmenize yardımcı olabilir. İster tek ister büyük miktarda, ister basit bir bileşen değişikliği veya karmaşık montaj olsun, özel yeteneklerimiz ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve makinenizin performansını artırabilir.
Thomson, satın alma kararı sürecinde nerede olursanız olun size yardımcı olmak için kapsamlı çevrimiçi kaynaklar sağlar:
Herhangi bir yeni uygulama, ürün performansı, ömrü ve maliyetinin dikkatli bir şekilde analizini gerektirir. Özellikle daha büyük yükleri üstlenenler. Bir sonraki lineer hareket uygulamanız için neden standart bilyalı vida yerine yüksek yüklü bilyalı vidayı düşünmeniz gerektiğini öğrenin.Sunucu: Markus Brändle, Ürün Hattı Uzmanı - Vidalar, Vidalı Krikolar ve LB&G Thomson Neff Industries, Almanya
Yataklar bir düğme geri dönüşlü bilyalı somuna nasıl yeniden yüklenir. Genellikle Metrik bilyalı somunlar, düğme geri dönüşlü bilyalı somunlardır. Ancak bu teknik, boru dönüşlü bilyalı somunlarda da kullanılabilir.
Binlerce olası seçenek arasından, lineer hareket uygulamanız için en uygun vidalı mil çözümünü nasıl hızlı ve güvenli bir şekilde boyutlandırabilir ve seçebilirsiniz?
Bir milden bir vidaya bir bilyalı somun nasıl takılır.
Bilyalı vidalar hem inç hem de metrik boyutlarda mevcut olduğundan, tasarımcılar bazen ölçü birimine dayalı bir ürün ailesi seçerek spesifikasyon sürecine başlarlar. Bu karar, uygulama için ideal ürünü zamanından önce dışlayabilir ve önemli zaman, işçilik ve masraf kayıplarına yol açabilir. Bu makale, ürün adları yerine performansa odaklanan boyutlandırma ve seçim sorularının nasıl daha verimli lineer hareket tasarımlarına yol açabileceğini açıklamaktadır.
Daha fazla bilgiMakaralı vidalar, boyutun bir kısıtlama olduğu durumlarda büyük yükleri taşımak için tercih edilen tek teknoloji olarak tanıtılmıştır. Ancak gerçekte, bilyalı vida teknolojisindeki gelişmeler artık yüksek yüklü uygulamaları da destekleme özelliğini mümkün kılmıştır. Bu önemlidir, çünkü yüksek yüklü bir bilyalı vida, tipik olarak eşdeğer performans noktalarında karşılaştırılabilir bir makaralı vidanın maliyetinin yarısından daha azdır.
Daha fazla bilgiSürekli kaldırma işlemlerini içeren ancak yine de insan dokunuşu gerektiren büyük ölçekli üretim uygulamalarında kullanılan işbirliği robotları (cobot'lar) popülerlik kazanmaktadır. Bir Fransız cobot üreticisi, dişliler yerine bilyalı vida ve kablo aktüatörleri kullanan ve cobot verimliliği ve güvenliği için yeni bir ölçüt belirleyen bir çözüm geliştirdi.
Daha fazla bilgiThomson High-Load Ball Scews Provide Maximum Load Capacity and Longer Life in a Compact Envelope | 2019-02-04 |
BİLYALI VİDA TERTİBATLARI | |||
Bilyalı Vida Tertibatları - İnç | ![]() |
— | — |
Bilyalı Vida Tertibatları - Metrik (Kuzey Amerika) | ![]() |
— | — |
Bilyalı Vida Tertibatları - Metrik (Avrupa) | ![]() |
— | — |
BİLYALI SOMUNLAR | |||
Flanşlı Bilyalı Somunlar - İnç | ![]() |
— | — |
Flanşlı Bilyalı Somunlar - Metrik | ![]() |
— | — |
Dişli Bilyalı Somunlar - İnç | ![]() |
— | — |
Dişli Bilyalı Somunlar - Metrik | ![]() |
— | — |
Silindirik Bilyalı Somunlar - Metrik | ![]() |
— | — |
UÇ DESTEKLERİ | |||
Bilyalı Vida Uç Destekleri - İnç | ![]() |
— | — |
Bilyalı Vida Uç Destekleri - Metrik | ![]() |
— | — |
VİDALAR | |||
Hassas Yuvarlanmış Bilyalı Vidalar - İnç | ![]() |
— | — |
Hassas Yuvarlanmış Bilyalı Vidalar - Metrik | ![]() |
— | — |
AKSESUARLAR | |||
Bilyalı Vida Flanşları | ![]() |
— | — |
Bilyalı Vida Silecekleri | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].