Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Metrik Dönme Hareketli Bilyalı Vida Takımları sessiz, kusursuz çalışma, verimli performans sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bilyalı vidalar, Thomson'un dönme proseslerinde üretim verimliliğiyle yüksek doğruluk sağlayan (±23µm/300mm standart) patentli, Alman mühendisliğiyle tasarlanmış Hassas Vida Şekillendirme (PSF) Teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Bilyalı somunlar yüksek hız, yüksek yük ve/veya yüksek sıcaklık koşullarında son derece dayanıklı ve ideal olmalarını sağlayan çelik takviyeli üç bilyalı geri dönüş sisteminden (vidanın çapına ve adımına bağlı olarak) biriyle üretilmiştir. Bilyalı somunlar, yağlayıcı içermek ve ince kirleticileri atmaya (toz vb.) yardımcı olmak amacıyla standart olarak profilli sileceklerle gelir.
Çap | Kurşun (mm.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
12 | X | X | X | |||||
16 | X | X | ||||||
20 | X | X | X | |||||
25 | X | X | X | X | X | |||
32 | X | X | X | X | X | |||
40 | X | X | X | X | ||||
50 | X | X | ||||||
63 | X | X | ||||||
80 | X |
Assemblies | |||
Bilyalı Vida Tertibatları - Metrik (Kuzey Amerika) | ![]() |
— | — |
Bilyalı Vida Tertibatları - Metrik (Avrupa) | ![]() |
— | — |
Ball Nuts | |||
Flanged Ball Nuts - Metric | ![]() |
— | — |
Threaded Ball Nuts - Metric | ![]() |
— | — |
Cylindrical Ball Nuts - Metric | ![]() |
— | — |
End Supports | |||
Ball Screw End Supports - Metric | ![]() |
— | — |
Screws | |||
Precision Rolled Ball Screws - Metric | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].