Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson yüksek kaliteli bilyalı vidaların tasarımında, üretiminde ve bakımında onyıllardır uzmanlık sahibidir. Kurulum işlemi boyunca ilerlemenize, her biri uzun kullanım ömrü ve düzgün çalışan bir bilyalı vidalı tertibat sistemi sağlayan iyi yağlama ve bakım uygulamaları geliştirmenize yardımcı olabiliriz.
Yeni bir bilyalı vida tertibatı hazırlamak ve kurmak için adım adım talimatlar. Kurulum Altı Kolay Adım kadar kısa bir sürede tamamlanabilir! Bir bilyalı somuna nasıl flanş monte edileceğini, nasıl bir silici seti monte edileceğini, nasıl bir vidaya bir bilyalı somun takılacağını, nasıl bir çift somunlu tertibatın ön yüklemesinin yapılacağını, nasıl bir tertibatın doğru bir şekilde yağlanacağını ve bir makineye takılacağını öğrenin.
Bilyalı vida seçimine ve kurulumuna gereken dikkat gösterilirse, rutin yağlama işlemi dışında gerçekte hiçbir bakım işlemi gerekmeyecektir. Uzun kullanım ömrünü ve düzgün çalışma sistemini garanti etmek için bir bilyalı vidanın nasıl arızasının giderileceğini, kontrol edileceğini ve söküleceğini/yeniden takılacağını öğrenin.
Temiz oda ve vakum uygulamaları için düşük buhar basınçlı yağlar içeren geniş kapsamlı bir dizi yağlama maddesi sunuyoruz. TriGel ürün hattımız çok çeşitli lineer hareket uygulamaları için bir yağlama çözümü sunmak amacıyla özel olarak formüle edilmiştir.
Thomson bilyalı vida tasarımında ve üretiminde on yıllardır uzmanlık sahibidir. Uzman mühendislerimiz ve teknikerlerimiz tasarıma ya da yapıya bakmaksızın, yıpranmış ya da hasar görmüş tahriklerinizi orjinal spesifikasyona göre onaracaktır. ya da mühendisi yeni spesifikasyonları uygulaması için ilgili birimlere yönlendirebiliriz. Aşağıdakileri kazanırsınız:
● Makinenin daha kısa süre bozuk kalması
● Yeni bilyalı vidalara nispeten P-90 tasarruf
● Uzayan kullanım ömrü
● Yenisiyle aynı hassasiyet
Ball Screw Refurbishment Service in Europe | 693 KB | |
Ball Screw Refurbishment Service in Europe | 694 KB |
Precision Ball Screws and Lead Screws (for use in China) | 6598 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].