Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları

Kullanılan motorlar, yönelimden bağımsız olarak aynı teknik özelliklere sahiptir.

Aşağıdaki motor boyutlarında motorlu kılavuz vidalar sunmaktayız:
  • NEMA 8
  • NEMA 11
  • NEMA 14
  • NEMA 17
  • NEMA 23
Standart gövde ve amperaj konfigürasyonları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Standart Step motor koşulları

Gövde
Gövde, motorun rotor uzunluğunu ifade eder. Çift gövdeli bir motor, aynı boyutta ve tasarımdaki tek gövdeli motordan daha uzundur. Çift gövdeli motor, aynı tek gövdeli bir motordan daha fazla tork sağlar.

Mevcut akım veya amperaj oranı
Sabit voltajda, daha yüksek amperajlı motor daha fazla tork üretecektir. Bir step motorunu hareket ettirirken, motorun akım oranına dikkat etmek çok önemlidir. Yeterli akım sağlanmazsa, motor çıkış torku optimize edilmez ve sistem beklenenden daha düşük bir performans sergiler. Çok fazla akım oranında, motor aşırı ısınabilir ve motor sargılarında hasar meydana gelebilir.
back to top