Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları

PC Serisi

Özellikler:
  • Paralel ya da düz stil
  • Paslanmaz çelik uzatma borusu
  • Bilyalı vidalı tahrik
  • IP65 standardı
  • 1200 mm'ye kadar strok
  • 6,000 N'a kadar yük kapasitesi
  • Motor dahil değildir
  • RediMount™ motor montaj kiti ile beraber verilir
Aşağıdaki boyutlarda sunulur:
  • PC25
  • PC32
  • PC40

Özellikler tablosu


PC Serilerinin Kesit Görünümü

Şema içerisinde etiketlenen bileşenler:
1. Yüksek hassasiyetli bilyalı somun
2. Bilyalı somun taşıyıcı
3. Tek nokta yağlama
4. Paslanmaz çelik uzatma borusu
5. Büyük çaplı vida
6. Pürüzsüz dış profil
7. Uzatma borusu contası
8. Paslanmaz çelik erkek rot adaptörü


PC Serisi Motor Montajı

Şema içerisinde etiketlenen bileşenler:
9. RediMount motor flanşı
10. Büyük, esnek kaplin
11. Sızdırmazlık tapası
12. Ekstra geniş senkronize kayış
13. Kenetleme elemanı
14. Ayrık monteli makara yatakları
15. Büyük gövde
back to top