Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları


Çeşitli ECT aktüatörleri

ECT Serisi

Özellikler:
  • Çekme, anotlanmış alüminyum kapak borusu
  • Anotlanmış alüminyum yuva
  • Sert krom kaplı çelik uzatma borusu
  • Tüm yönlerde kurulabilir
  • Bilyalı vidalı tahrik
  • Kayar kılavuzlar
  • 38000 N'ye kadar yük
  • Asenkron, üç fazlı AC motor veya fırçasız AC servo motor
  • Paralel ya da düz motor
  • Kayış dişli, planet dişli veya doğrudan tahrik
  • IP65 standardı
  • Geniş çeşitlilikte seçenekler ve aksesuarlar
  • Yıkama korumalı versiyonlar
  • Mevcut hidrolik silindir standartlarına uygun montaj aksesuarları
Aşağıdaki boyutlarda sunulur:
  • ECT90
  • ECT130

Özellikler tablosu

T Yuvalar

ECT modellerde, sürgünün tüm uzunluğu boyunca uzanan dört T yuva (her bir yanında iki adet) bulunur. T yuva boyutlarına ilişkin detaylar için aşağıdaki şemaya bakın.

T yuvalı cıvatalar da mevcuttur.

T Yuva detayı

back to top