Skip to content Skip to navigation

Boyutlandırma

Çalışma ömrü tipik olarak %90 güven aralığı (L10 standardı) ile tanımlanır, bu da tertibatların %90'ının mevcut olarak işlemde olduğu süreyi temsil eder. Dinamik yük oranı, vida sisteminin L10 ömrünü hesaplamak için kullanılabilir.

İnç serisi vidalar için L10 ömrü aşağıdaki denklem ile hareketin inç cinsinden hesaplanır:

Metrik serisi vidalar için L10 ömrü aşağıdaki denklem ile hareketin devir cinsinden hesaplanır:
Konum:
C = Bilyalı somunun dinamik yük oranı
İnç - 1 milyon inç hareket için Lbs
Metric - 1 milyon devir için N veya kN
F = Çalışma yükü - lbs. Dinamik yük oranlı üniteler ile eşleşmesi için N veya kN.
back to top