Skip to content Skip to navigation

Boyutlandırma

Bilyalı somun kritik hızı (maksimum RPM)
Bilyalı somun kritik hızı veya somun içerisindeki milin maksimum RPM değeri, somunun tasarımı nedeniyle sınırlıdır ve bilyalı yatakların hızının bir fonksiyonudur. Bilyalı somunun maksimum RPM değerini aşmak, bilya devridaim bileşenlerinde kalıcı hasara yol açabilir. Bilyalı yataklar, geri getirme sistemini serbest bırakabilir veya kilitleyebilir. Bu durum gerçekleşirse, ünite üzerinde tamamen arıza meydana gelecektir. Bilyalı somun maksimum RPM değeriniAsla aşmayın.

Hesaplama
Bilyalı yatak hızı genelde DN numarasın formunda gösterildiği için bilyalı somun RPM değeri sınırlıdır. Bir somuna DN numarası vererek, maksimum RPM aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

n = DN/d0

Konum
n = milin dönüş hızı [RPM]
d0 = Nominal mil çapı [inç veya mm]
DN = Somunun hız oranı [inç-RPM veya mm-RPM ]

DN hesaplaması, daha küçük vida çaplarına yaklaştığı ve bazı gerçek olmayan sonuçlar verdiği için az doğruluk oranına sahiptir. 4,500 RPM'den yüksek RPM değerleri için, detaylı bir tasarım değerlendirmesi yapmak önerilir.

Çeşitli bilya geri getirme tasarımları için bazı tipik DN değerleri şunlardır:
  • Standart harici geri getirme sistemleri için 76,200 mm-RPM (3,000 inç-rpm)
  • Katı saptırıcılı harici geri getirme sistemleri için 133,300 mm-RPM (5,250 inç-rpm)
  • Dahili aktarım tasarımları için 140,000 mm-RPM (5,510 inç-rpm)
Değerleri doğrulamak için ürün özelliklerine bakın. Bazı ürünler, DN değerini temin etmek yerine yalnızca maksimum RPM değerini listeler.
back to top