Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları

RoundWay Linear yatak, yüksek yük ve ağır iş içeren uygulamalarda kullanıma yönelik kendiliğinden hizalanan bir döner rulman yataktır. RoundWay lineer yataklar, toz veya kalıntı ile kontamine olmuş ortamlar için idealdir ve sertleştirilmiş lineer mil düzeneğinde çalışmak üzere yapılmıştır.

Performans yararları:
  • Aralarında boşluk olan miller üzerinde çalışabilir
  • Aşırı derecede kontamine yüzeylerde kullanılır
  • Yüksek yük kapasiteleri
  • Sağlam tasarım yüksek doğruluk sağlarken yüksek şok yüklerini tolere eder
  • Kendiliğinden hizalanma özelliği

Aşağıdaki boyutlarda sunulur:
  • İnç: 1/2” – 4.0”
  • Yük Kapasitesi: 970 - 70.000 lbs.

V-Stil RoundWay® , Destek Rayı Tertibatı üzerinde gösterilmiştir

RoundWay lineer rulman yatağı dört temel parçadan oluşur:
  • Bir yatak yuvası
  • Rulman tertibatı
  • Eksantrik mafsal pimi
  • Montaj bloğu

RoundWay lineer rulman yatakları, içbükey rulman düzenekleri üzerinde döner, bu da sertleştirilmiş lineer mil düzeneği üzerinde taşınır. Mil düzeneği, ağır yükler altında sapmayı önlemek için alt bölümünden desteklenmelidir.

RoundWay'ler normalde taşıma tertibatının alt bölümüne monte edilmiştir. Eksantrik mafsal pimini döndürerek, RoundWay'in yüksekliği taşıma tertibatının alt bölümünün yüzeyindeki değişimleri dengelemesi ve bileşen elemanları arasındaki toleransların birikmesini ortadan kaldırması için ayarlanabilir. Mafsal piminin ucundaki "nokta", dış merkezliliğin "üst" noktasını gösterir.

S-stil RoundWay® parçaları etiketlidir.

Yük Kapasiteleri
RoundWay yataklar boyutlarına göre yüksek yük oranına sahiptir. Geleneksel Linear Ball Bushing® yatakların 20 katına kadar yük kapasitesi.

Çeşitli yatak dinamik kapasiteleri

Gezme Hızı
RoundWay'ler 100 ft/s (30,5 m/s) hızlara kadar çalışabilir.

Maksimum Yatak Hızı


RoundWay

back to top