Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları

Bazı uygulamalarda düz burçlar gereklidir. Bunlar genellikle kontamine olmuş, yıkanmış, su altındaki veya gıda kalitesindeki uygulamalar için kullanılır. FluoroNyliners kendiliğinden yağlama, düşük sürtünme ve sorunsuz hareket sağlayan düz burçlardır (bilyalı yatak yoktur). FluoroNyliners 316 serisi paslanmaz çelik gibi yumuşak mil malzemeleri üzerinde kullanılabilir.

FluoroNyliner'ın standart ve gıda kalitesinde versiyonları bulunur.

Standart FluoroNyliner

Standart FluoroNyliner, kendinden yağlanan kompozit yatak astarı (TEP 950) içeren bir alüminyum rakora sahiptir. Kendiliğinden hizalanan versiyonlar mevcuttur.

Aşağıdaki boyutlarda sunulur:
  • İnç: 1/4" – 2.0"
  • Yük Kapasitesi: 300 - 12,500 lbs

Gıda kalitesinde FluoroNyliner

Gıda kalitesinde FluoroNyliner, gıda işleme, farmasötik ve medikal uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Korozyona dayanıklı rakor 303 paslanmaz çelikken, kendiliğinden yağlanan astar FDA ve USDA onaylıdır. Yatakta bilyalı yatak kullanılmadığından, 316 Paslanmaz Çelik veya alüminyum mil tertibatı gibi yumuşak mil tertibatı üzerinde çalışarak, gıda kalitesinde FluoroNyliner'ı yıkama uygulamaları için mükemmel hale getirir.

Aşağıdaki boyutlarda sunulur:
  • İnç: 3/8" – 1.5"
  • Yük Kapasitesi: 500 - 7,000 lbs

Standart FluoroNyliner örneği


Gıda kalitesinde FluoroNyliner örneği

back to top