Os macacos de rosca confiáveis, potentes e versáteis da Thomson são projetados ao redor de um acionamento de parafuso esférico ou trapezoidal e entregam soluções para aplicações de alta precisão, carga pesada e alta velocidade.
Macacos de rosca são confiáveis para fins de elevação, abaixamento, tombamento e suporte de materiais de alto valor, sendo utilizados por fabricantes de automóveis, fabricantes de painéis de LCD, em tampas de fornos na formação de cristais e em maquinários de produção de papéis e embalagens em todo o mundo. O que essas aplicações têm em comum é a necessidade de um sistema potente, confiável e completo que seja simples de adaptar e instalar.
Sistemas de engenharia mecânica precisam gerar mais desempenho com menos custo, e os macacos de rosca não são exceção. Essa exigência pode ser resumida como "ciclos mais curtos pelo mesmo preço". A expectativa é que os componentes combinem alta confiabilidade, baixos custos de manutenção e rapidez nos serviços de reparo. Também é necessário reduzir a quantidade de fornecedores de macacos de rosca e a diversidade de peças compradas. Isso exige rigorosos conceitos de montagem e parceiros competentes e orientados ao serviço.
Aqui é onde os macacos de rosca de engrenagem sem fim MULI® e JUMBO® da Thomson se destacam, pois representam confiabilidade de uso e versatilidade de aplicação. Eles são tecnicamente maduros, e com uma carcaça retangular fácil de montar, podem ser facilmente estendidos para formar sistemas de macacos com ampla área, com a ajuda de sua ampla gama de acessórios. Além disso, no coração de todo macaco de rosca Thomson, está um acionamento de parafuso esférico ou trapezoidal de precisão e alta qualidade que é fornecido pela nossa própria produção de parafusos.
Nosso abrangente portfólio de macacos de rosca oferece uma ampla variedade de tipos e tamanhos de engrenagens. Essas engrenagens possibilitam até mesmo a movimentação de cargas pesadas em alta velocidade. Nós realizamos para você todo o dimensionamento do sistema de macaco, incluindo a tecnologia de acionamento. E você economiza o tempo que gastaria no demorado processo de compra de múltiplos componentes individuais.