LINEARGLEITLAGER

Thomson hat das Ball-Bushing®-Linearlager (häufig auch Linearkugellager oder Kugelbuchse genannt) vor mehr als sieben Jahrzehnten erfunden gilt seitdem als international führender Anbieter im Bereich der Linearlager-Technologie. Wir bieten die weltweit größte Auswahl an hochmodernen Linearlagern inklusive Zubehör, gefertigt nach höchsten Qualitätsstandards um anspruchsvollste konstruktive Anforderungen zu erfüllen. Entdecken Sie die perfekten Linearkomponenten für Ihre nächsten Entwicklungen.

Warum Linearlager von Thomson?

  

Ganz gleich, wie anspruchsvoll Ihre Anwendung ist – Thomson verfügt über das passende Linearlager. Sämtliche Produktreihen unserer Linearlager wurden auf geringe Reibung sowie stoßfreie, präzise Linearbewegungen optimiert. Im Zusammenspiel mit unseren beliebten 60 Case® LinearRace® Wellen bieten Thomson Ball Bushing Linearlager eine bis zu 50 % längere Laufleistung als Produkte des Wettbewerbs. 

 

Welches Thomson-Linearlager ist das passende für Ihre Anwendung?  

 

Super Smart
Die Thomson Super Smart Linearlager nutzen die patentierte, selbstausrichtende Doppellaufbahn-Lineartechnologie, wodurch sich die Tragzahl versechsfacht und die Laufleistung 216 mal so hoch ist wie bei herkömmlichen Lagern. Darüber hinaus behalten Thomson Super Smart Linearlager ihre Durchmesserpassung auch bei leicht unrundem Gehäuse. Um Einbauzeit und -kosten zu verringern, können Super Smart Linearlager bereits werksseitig in einem standardisierten Einzel- oder -Tandemblock montiert werden.

Super
Die Super Linearlager bieten die dreifache Tragzahl bzw. 27-fache Lebensdauer herkömmlicher Linearlager, sind selbstausrichtend, leicht, einstellbar und verfügen über einen niedrigen Reibungskoeffizienten. Schnell und einfach gegen reibungsintensivere Gleitlager austauschbar, sind Super Linearlager mit verschleißfesten, speziell entwickelten Polymer-Rückhaltern und Außenhülsen ausgestattet, um Trägheit und Geräuschentwicklung in kritischen Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Präzisionsstahl
Erhältlich in offener, geschlossener, hochpräziser und verstellbarer Ausführung sowie werkseitig in einen Temperguss-Lagerblock montiert, verhindern die langlebigen Präzisionsstahl-Linearlager ungewünschtes Blockieren und Rattern – und eignen sich daher ideal als Ersatz für Gleitlager in rauen und heißen Umgebungen.  

MultiTrac®
Die extrem steifen MultiTrac Linearlager reduzieren den Durchbiegungseffekt und bieten eine doppelt so hohe Belastbarkeit bzw. achtmal längere Laufleistung als herkömmliche metrische Linearlager. Ihre patentierte Kugelführung verhindert ein Blockieren oder Rattern des Lagers, wie bei reibungsintensiven Gleitlagern üblich. 

RoundWay®
Dank einer mehr als 20-fachen Tragzahl im Vergleich zu einem herkömmlichen Linearlager erlauben RoundWay-Linearrollenlager die Konstruktion kompakterer und kostengünstigerer Lösungen. Diese Lager kombinieren die hohe Tragzahl von Umlaufrollen aus gehärtetem und geschliffenem Stahl mit einem robusten Temperguss-Montageblock. Durch die per Kette verbundenen Rollen eignet sich das RoundWay für sehr hohe Geschwindigkeiten in Umgebungen mit hohem Schmutzaufkommen und extremen Bedingungen.

FluoroNyliner®
Die FluoroNyliner Linearlager sind nicht nur ideal für Nassanwendungen oder untergetaucht, sondern bieten dank Selbstschmierung und großer Kontaktfläche eine hohe Leistung bei Anwendungen mit starker Vibrations- oder Stoßeinwirkung. Ihre einfache, korrosionsbeständige Bauweise erlaubt zudem den Betrieb bei starkem Schmutzaufkommen. 

Miniatur-Instrument
Mit ihrer hohen Präzision und kompakter Größe ist das Miniatur-Instrument Linearlager für kleine Mechanismen oder Messinstrumente prädestiniert, die eine hohe Wiedergenauigkeit und kurze Ansprechzeiten erfordern. Beim Austausch gegen reibungsintensive Gleitlager verhindert der konstant niedrige Reibungskoeffizient der Instrumentenlager ruckelnde Bewegungen (Stichwort Stick-Effekt) und sorgt für ein lineares Ansprechverhalten.  

 

Profil oder Rund: Welche Linearführung ist die beste für Ihre Anwendung? 

   

Wenn Sie für Ihre Anwendungen Linearführungen spezifizieren, haben Sie die Wahl zwischen (rechteckigen) Profil-Führungsschienen und (runden) Führungswellen. Welchen Typ Linearführung Sie verwenden, wird letztlich von Ihrer Anwendung bestimmt. 

Eine rechteckige Profilschienenführung eignet sich optimal für Anwendungen mit hohe Belastungen, bei denen es auf Steifigkeit und hohe Präzision ankommt. Diese Linearführungen erreichen ihre Leistung durch präzise in die Schiene eingeschliffene Kugellaufbahnen, deren Form genau auf die Kugeln abgestimmt ist. Die klassische Anwendung für Profilschienenlager findet sich in der Werkzeugmaschinen-Industrie, wo es auf Tragfähigkeit, Steifigkeit und Genauigkeit ankommt. Rundführungen bieten mehrere eigene Vorteile, einschließlich der Fähigkeit, leichtgängig zu laufen, wenn sie auf weniger perfekten Oberflächen montiert sind oder wenn schwere Lasten vertikal bewegt werden müssen. 

Für eine genauere Analyse der Auswahl von Profilschienen- oder Rundwellen-Linearführungen klicken Sie bitte hier

Für eine genauere Analyse der Auswahl von Profilschienen- oder Rundwellen-Linearführungen klicken Sie bitte hier. 

Vorbeugende Wartung von Linearlagern

Verwendung einstellbarer Lagerblöcke zur Optimierung der Präzision

Auswahl des optimalen Thomson Lagerblocks

Wie die Ausrichtung eines Thomson Linearkugellagers dessen Tragzahl beeinflusst

Einstellbare Thomson-Linearlager genauer betrachtet

Montage von Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern

SCHULUNG ZU LINEARGLEITLAGERN

GESCHICHTE

1945 wurde das „Ball Bushing“-Linearkugellager (zu Deutsch Kugelbuchsenlager oder kurz Kugelbuchse) von John Thomson Senior erfunden. Die Buchse war die Lösung für das Ruckgleiten (Stick-Slip) im Gestänge, mit dem der Anstellwinkel der Propellerblätter an Flugzeugen justiert wurde. Kugellager machten ein Ende mit dem für Gleitlager typischen Ruckgleiten, Blockieren und Rattern. Darüber hinaus beseitigt die Kugelumlauftechnik praktisch den Verschleiß und liefert einen konstant niedrigen Reibungskoeffizient von 0,001.

MEHR ERFAHREN
KONSTRUKTION UND THEORIE

In einer RoundRail-Linearführung bildet das Linearlager die die Außenlaufbahn und die Welle die Innenlaufbahn. In diesem Schulungsmodul werde wir uns auf das Linearlager (die Außenlaufbahn) konzentrieren.

MEHR ERFAHREN
PRODUKTDETAILS

Linearkugellager zeichnen sich durch geringe Reibung und hohe Tragzahlen aus. Sie sind zumeist die erste Wahl, wenn eine Linearführung benötigt wird. Unser Portfolio der Ball Bushing-Linearkugellager umfasst die folgenden Produktfamilien:

 

  • Super Smart Ball Bushing-Linearkugellager

  • Super Ball Bushing-Linearkugellager

  • Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl

  • „A“-Lager

  • MultiTrac (MAM) 

  • Säulengestell (Die Set)

  • Miniatur-Instrument

MEHR ERFAHREN
EINBAUANWEISUNGEN

Lagerblöcke erleichtern den Einbau von Linearkugellagern/Kugelbuchsen. Sie verfügen über Bohrungen, durch die der Block mit der enthaltenen Buchse an die Anschlusskonstruktion geschraubt werden kann. Wird kein Lagerblock verwendet, muss die Kugelbuchse in einer Gehäusebohrung gehalten werden. Das folgende Video erläutert die verschiedenen möglichen Fixierungsarten.

MEHR ERFAHREN
WARTUNG

Im Folgenden einige allgemeine Richtlinien zur Schmiermittel-Auswahl:

  • Für hohe Lasten und Geschwindigkeiten eignet sich ein Maschinenöl oder ein Fett geringer Viskosität

  • Für mittlere Lasten und Geschwindigkeiten genügt ein Fett der NLGI-Klasse 1 oder 2.

  • Besonders hohe Lasten erfordern ggf. ein Fett mit EP2-Additiv. EP steht für „Extreme Pressure“ und enthält spezielle Zusätze, die ein Zersetzen des Fettes unter hohem Druck verhindern. Bei dieser Art von Fett sehen Stahlwellen matt aus.

  • Das Thomson-Schmiermittel LinearLube® eignet sich für die meisten Industrieanwendungen und ist bei der FDA gelistet.

MEHR ERFAHREN