Skip to content Skip to navigation
FluoroNyliner Desteksiz Lineer Kılavuz Sistemi

FluoroNyliner Desteksiz Lineer Kılavuz Sistemi

Thomson'ın FluoroNyliner Kovanlı rulmanları en gelişmiş polimerden yapılır.  FluoroNyliner Lineer Kılavuzlar suyla arıtma ve manyetik müdahale gibi ters koşullardan pratikte etkilenmez.  FluoroNyliner Lineer Kılavuzun kirlenmeye dayanıklılığı  FDA spesifikasyonlarına uygundur ve -400 °F (-270 °C) ila 550 °F (270 °C) arası sıcaklıklarda çalışır.

1Vx FluoroNyliner Desteksiz Lineer Kılavuz üç sürüm halinde piyasaya çıkar:

1VA Tekli Desteksiz (iki şaft kovanı ya da bir ikiz şaft kovanı)
1VB Çift Desteksiz (dört tekli ya da iki ikiz şaft kovanı)
1VC Çift Desteksiz (w/tabla kapağı, dört tekli ya da iki ikiz şaft kovanı

Genel özet

1Vx FluoroNyliner Önemli Noktalar

  • 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, ve 1-1/2 inç çaplarında mevcuttur
  • Özel uç destekleri ile tasarım esnekliği
  • Bir boşluk bağlarken ya da köprülerken uç destekli uygulamalarda kullanılır
  • Lineer kılavuzun tamamını belirlemek için yalnızca bir parti numarası gerektirir
1VA Tekli Desteksiz

  • 2 - Kendi kendini hizalayan FluoroNyliner Kovanlı rulman şaft kovanları ya da
  • 1 - Kendi kendini hizalayan FluoroNyliner Kovanlı rulman ikiz şaft kovanı
  • 1 - Paslanmaz Çelikten 60 Muhafazalı Lineer Raylı mil düzeneği
 
1VB Çift Desteksiz

  • 4 - Kendi kendini hizalayan FluoroNyliner Kovanlı rulman şaft kovanları ya da
  • 2 - Kendi kendini hizalayan FluoroNyliner Kovanlı rulman ikiz şaft kovanları
  • 2 - Paslanmaz Çelikten 60 Muhafazalı Lineer Raylı mil düzenekleri
   
1VC Çift Desteksiz w/tabla kapağı

  • 4 - Kendi kendini hizalayan FluoroNyliner Kovanlı rulman şaft kovanları ya da
  • 2 - Kendi kendini hizalayan FluoroNyliner Kovanlı rulman ikiz şaft kovanları
  • 2 - Paslanmaz Çelikten 60 Muhafazalı Lineer Kovanlı mil düzenekleri
  • 1 - İş parçası ve Bilya Vidalı Tertibat ekleme delikleri ile tabla kapağı monte etme
Bir Ürün Bul

Family

Shaft Diameter

Support

Shaft

Carriage

Load

NN
back to top