Skip to content Skip to navigation
FluoroNyliner Uç Destekli Lineer Kılavuz Sistemi

FluoroNyliner Uç Destekli Lineer Kılavuz Sistemi

Thomson'ın FluoroNyliner Kovanlı rulmanları en gelişmiş polimerden yapılır.  FluoroNyliner Lineer Kılavuzlar suyla arıtma ve manyetik müdahale gibi ters koşullardan pratikte etkilenmez.  FluoroNyliner Lineer Kılavuzun kirlenmeye dayanıklılığı FDA spesifikasyonlarına   uygundur ve -400 °F (-270 °C) ila 550 °F (270 °C) arası sıcaklıklarda çalışır.

1Vx FluoroNyliner Uç Destekli Lineer Kılavuz üç sürüm halinde piyasaya çıkar:

1VA Tekli Uç Desteği (iki tekli veya bir ikiz şaft kovanı)
1VB Çift Uç Desteği (dört tekli ya da iki ikiz şaft kovanı)
1VC Çift Uçlu Destek (w/tabla, iki ikiz ya da dört tekli şaft kovanı)
)

Genel özet

1Vx FluoroNyliner Önemli Noktalar

  • 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, ve 1-1/2 inç çaplarda mevcuttur
  • Düşük ağırlıklı alüminyumdan ya da sert demir materyalinden yapılmış 60 Muhafazalı Lineer Kovanlı mil ucu destek kovanları
  • lineer sistem uygulamalarında arttırılmış stabilite ya da tork dayanıklılığı sağlamak için kullanır
  • Bir boşluk bağlarken ya da köprülerken uç destekli uygulamalarda kullanılır
1VA Tekli Uç Desteği

  • 2 - Kendi kendini hizalayan FluoroNyliner Kovanlı rulman şaft kovanları ya da
  • 1 - Kendi kendini hizalayan FluoroNyliner Kovanlı rulman ikiz şaft kovanı
  • 1 - Paslanmaz Çelikten 60 Muhafazalı Lineer Raylı mil düzeneği
  • 2 - Mil Uç Destekleri
     
1VB Çift Uç Desteği

  • 4 - Kendi kendini hizalayan FluoroNyliner Kovanlı rulman şaft kovanları ya da
  • 2 - Kendi kendini hizalayan FluoroNyliner Kovanlı rulman ikiz şaft kovanı
  • 2 - Paslanmaz Çelikten 60 Muhafazalı Lineer Raylı mil düzeneği
  • 4 - Mil Uç Destekleri
 
1VC Çift Uç Destekli w/tabla kapağı

  • 4 - Kendi kendini hizalayan FluoroNyliner Kovanlı rulman şaft kovanları or
  • 2 - Kendi kendini hizalayan FluoroNyliner Kovanlı rulman ikiz şaft kovanı
  • 2 - Paslanmaz Çelikten 60 Muhafazalı Lineer Kovanlı mil düzenekleri
  • 4 - Mil Uç Destekleri
  • 1 - İş parçası ve Bilya Vidalı Tertibat ekleme delikleri ile tabla kapağı monte etme
back to top