Skip to content Skip to navigation
Thomson Glide Screw (Kayar Vida)

YENİ! Thomson Glide Screw™ (Kayar Vida)

Kısmen lineer burç yatağı, kısmen kurşun vida, Thomson'dan Glide Screw bu ürünlerin en iyi özelliklerini kolay takılabilir, tek parçalı bir çözümde bir araya getiriyor.

Ayrıca, Glide Screw hizalama sorunlarını ortadan kaldırıyor ve sıfır bakımı için Thomson'un patentli Lube-for-Life teknolojisiyle standart olarak geliyor. Ayrıca yüksek ısı, vakum/temiz oda ve gıdada kullanılabilir konfigürasyonları da mevcut. İhtiyaçlarınıza uyan standart bir model göremezseniz, Thomson ile temasa geçin. isteğiniz üzerine özel konfigürasyonlar sunuyoruz.

Genel özet

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Thomson'a Danışmadan Seçiminizi Yapmayın!

Kayar Vida Spesifikasyonları:

Çap Kurşun
mm inç
1 2 4 6 8 12 0,050 0,063 0,125 0,500 1,00
4 mm  X    X    X          
 6 mm  X      X    X          
 10 mm    X    X    X          
0,188 in   X X
0,250 in   X X
0,375 in   X X X

Kayar Vida Özellikleri:

  • Entegre kurşun vida / lineer burç yatağı
  • Entegre yağlama bloğu - Thomson Lube-for-Life standardı
  • Yan yük / moment yük kapasiteli
  • Önceden hizalanmış vida ve lineer burç yatakları

Kayar Vidanın Faydaları:

  • Kaplama alanında azalma
  • Ekipman atıl sürede azalma
  • Daha az sahip olma maliyeti
  • Daha hızlı kurulum
  • Daha az parça daha basit şartname
  • Bakım gerektirmez! Yağlama gerektirmez
  • Olağanüstü hizalamayla anında yumuşak ve sessiz hareket
CAD Modelleri


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top