Skip to content Skip to navigation
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Kumandaları

DCG Kontrol Serisi

DCG Control Series

  • Tekli kaldırma kolonu işletimi veya enkoderle donatılmış iki kaldırma kolonunun aynı anda işletimi için kontrol birimleri mevcuttur
  • Kontrol birimi askısı (ayrı olarak sipariş edilir) aracılığıyla işletilen küçük ve hafif kontrol birimi
  • Tümleşik Elektronik Sınır Anahtarları (ELS), orta darbede durulunca veya darbe sonunca kaldırma kolonunu otomatik olarak durdurur
  • Tüm bağlantılar fişler aracılığıyla yapıldığından, kontrol birimi için özel bir kablo tesisatı gerekmez
Performans Spesifikasyonları
Parametre DCG-154 DCG-254
Giriş gerilimi: VAC 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6% 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6%
Giriş frekansı: HZ 50/60 50/60 50/60 50/60
Çıkış gerilimi: VDC 24 24 24 24
Çıkış akımı, maks.: A 4,8 4,8 2 x 4,8 2 x 4,8
Çalışma sıcaklığı limitleri: °C +5 ila +45 +5 ila +45 +5 ila +45 +5 ila +45
25°C'de maks. kullanım oranı*: %25 10 10 10 10
Maks. açık kalma süresi: sn 90 90 90 90
Kontrol birimi ağırlığı: kg 0.6 0.6 1.9 1.9
Koruma Sınıfı çift yalıtımlı çift yalıtımlı çift yalıtımlı çift yalıtımlı
Elektronik sınır anahtarları evet evet evet** evet**
Sertifikalar CE CE CE CE
Parça Numarası DCG24-1U-0154 DCG24-1U-0154 DCG24-2U-0254 DCG24-2U-0254

* Kullanım oranı aşılırsa kontrol birimi çalışmayı durdurur, ünite soğuyunca otomatik olarak yeniden başlatır.
** DCG-254 enkoder darbelerini izler, motor akımlarını izlemez. Darbeler çok yavaş geliyor veya hiç gelmiyorsa, kaldırma kolonunun hareketini durdurur

back to top