Skip to content Skip to navigation
LC1600 Kaldırma Kolonları

Thomson LC1600 Kaldırma Kolonları

Thomson'ın yeni LC1600 Kaldırma Kolonu, hafiflik ve düşük gürültü faktörü gerektiren uygulamalar için ideal bir lineer hareket çözümüdür.

1600 N yük kapasitesine sahip iki parçalı çektirme yapı, açılma-kapanma oranlarının kritik olmadığı ve maliyetin ön planda olduğu uygulamalar için idealdir.

LC1600, barındırdığı Thomson's Whispertrak™ tahrik teknolojisi sayesinde son derece sorunsuz ve sessiz çalışır.

Elektronik sınır anahtarları ve orta darbe koruması da hem uygulamanızın hem de çevrenin korunmasına katkıda bulunur.

LC1600 üniteleri, kolay montaj için önceden açılmış montaj delikleriyle sunulmaktadır. Ünite monte edildikten sonra hiçbir bakım gerektirmez.

Genel özet

LC1600 Performans Spesifikasyonları

Parametre LC1600
Maksimum yük: N (lbf) 1600 (360)
Maksimum yük torku; dinamik/statik: Nm (lbf-in)  200 / 500 (1,770 / 4,425)
Hız; yüksüzken / maksimum yükte: mm/s (in/s) 11 / 6.5 (0.43 / 0.26)
Mevcut giriş gerilimleri: VDC 24
Standart darbe uzunlukları (S): mm (inç) 200, 250, 300, 350, 400 (8, 10, 12, 14, 16)
Çalışma sıcaklığı limitleri: °C (°F) 0 ila +40 (32 ila 104)
20°C'de (68°F) tam yüklü kullanım oranı: % 10
Maks. açık kalma süresi: sn 60
Maksimum gürültü seviyesi: dB 45
Kılavuz çapraz kesit: mm2 (inç2) 1.5 (0.0023)
Standart kablo uzunluğu: mm (inç)
LX sürüm
NX ve NE sürümler

900 (35.4)
1900 (75)
Koruma Sınıfı IP44

LC1600 Genel Spesifikasyonlar

Parametre LC1600
Vida tipi yamuk
Dahili sınırlamalı evet
Manuel geçersiz kılma hayır
Dinamik fren evet
Tutma freni evet
Darbe sonu koruması Elektronik sınır anahtarları (ELS)
Orta darbe koruması evet
Motor koruması hayır
Motor bağlantısı cable
Motor konektörü
- LX sürüm
- NX ve NE sürümleri

ayrık kablolar
Molex 8 uçlu fiş
Sertifikalar CE
Seçenekler ELS
enkoder konumu geri bildirimi
Uyumlu kontrol birimleri:
DCG-154
DCG-254

tekli ünite işletimi
iki ünitenin aynı anda işletimi

LC1600 Özellikleri ve Sunduğu Avantajlar

  • Medikal ve ergonomik otomasyon uygulamaları için
  • Anotlanmış çekme alüminyum içinde kendinden destekli kolon
  • Hafif yapı ve son derece sessiz çalışma
  • Thomson Whispertrak™ tahrik teknolojisi
  • Yüksek yük torku kapasitesi
  • Bakım gerektirmez
  • Dinamik fren ve yük tutma freni
  • Elektronik sınır anahtarları ve orta darbe koruması
back to top