Skip to content Skip to navigation
Electrak Gaz Kelebeği Lineer Aktüatörü

Electrak® Gaz Kelebeği Lineer Aktüatörü

Thomson, Electrak E050'nin sağlam, güvenilir özelliklerini ve Electrak® Gaz Kelebeği lineer aktüatörünü gaz kelebeği kontrolünün gerekli olduğu endüstriyel araçlar için ideal bir çözüm haline getiren ek yetenekleri almıştır.

Yerden kazandıran tasarım ve elektromekanik arayüzle birlikte kurulumu basitleştirin ve operatör güvenliğini ve verimliliğini arttırın, motor hızı kontrollerinin ergonomik konumlara yerleştirilmesini sağlar. Verimliliği arttırmak amacıyla aracın durumuna göre motor hızını otomatik olarak kontrol etmek için yerleşik elektronik seçenekleri kullanarak ve yakıt tüketimini, gürültüyü ve emisyonları azaltarak bir aracın çevresel etkisini azaltın. Sağlam alüminyum muhafaza, gaz kelebeği lineer aktüatörünü neredeyse bakım gerektirmez hale getirerek - korozyon direncine karşı korumak için e-kaplamalı bir muhafaza ile IP69K/IP67 sızdırmazlık koruması sunar.

Ekstra bir şeye ihtiyacınız var mı? Electrak Gaz Kelebeği lineer aktüatörü, özel uygulama gereksinimlerinize uygun hale getirilebilir ve Thomson mühendisleri uygulama tasarımınıza her zaman yardımcı olmaya hazırdır.

 

Videoyu İzleyin: Thomson Akıllı Aktüatörleri: Akıllı Aletlerle Akıllı Makineler Tasarlama.

 

Genel özet

Electrak Gaz Kelebeği Spesifikasyonları!

Electrak Gaz Kelebeği Spesifikasyonları

Spesifikasyonlar ET12-084  ET12-174  ET24-084 ET24-174
Giriş Gerilimi  (VDC) 12     24
Giriş Gerilimi Toleransı  (VDC) 9 - 16 18 - 32
Darbe Uzunluğu: mm (inç) 50.8 (2.0)
Geri Çekilmiş Uzunluk: mm (inç) 184.7 (7.27)
Maks. Statik Yük (Fx): N (lbs) 90 (20) 260 (60) 90 (20) 260 (60)
 Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbs) 45 (10) 130 (30) 45 (10) 130 (30)
Yüksüz Hız: mm/s (in/s) 96 (3.7) 48 (1.9) 96 (3.7) 48 (1.9)
Anma Yük Hızı:  mm/s (in/s) 83 (3.3) 37 (1.45) 83 (3.3)  37 (1.45) 
Maks. Anma Yükü'nde (A)
Çekilen Akım 
4 2
Arızalanarak/Ani Durmada (A)
Çekilen Akım 
12 6
Ağırlık: kg (lbs) 1.11 (2.5)
Maks. Uç Boşluğu: mm (inç) 1.5 (0.06)
Çalışma Sıcaklığı Sınırları
Standart Birimler: ºC (ºF)
-40 ila 85 (-40 ila 185)
Çalışma Sıcaklığı Sınırları
Yüksek Sıcaklık Birimleri: ºC (ºF)
-40 ila 125 (-40 ila 257)
25ºC'de Tam Yüklü İş Döngüsü 50%
Ömür: (döngü) 500 000
Sınırlama Torku: Nm (lbf-in)  0 (dahili olarak sınırlanır)
Motor Kablosu Kılıfı
Çapraz Kesit: mm² (AWG)
0.8 (18)
Motor Kablosu Uzunluğu: mm (inç) 165 (6.5)
Koruma Sınıfı IP67 / IP69K
Sertifikasyonlar CE, RoHS

Electrak Gaz Kelebeğinin Faydaları ve Avantajları

  • Endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır
  • Korozyon direncine karşı e-kaplamalı muhafaza
  • Bakım gerektirmez
  • Ayrık kablolar veya konektör
  • Düşük maliyetli üstün özellikler
  • Analog konum geribildirim sensörü, elektronik limit anahtarı veya CANBUS (J1939) seçenekleri
  • Entegre elektronik seçenekler
  • Entegre montaj delikleri
  • Kendinden kilitlemeli kılavuz vida
  • Alandan tasarruf ettiren tasarım
  • Yerleşik darbe sonu ve orta darbe koruması
  • IP69K/IP67 sızdırmazlıklı dayanıklı alüminyum gövde

Electrak Gaz Kelebeği Uygulamaları

  • Tarım araçları
  • Denizcilik uygulamaları
  • Yol süpürme makineleri
  • Yardımcı motorlar
  • Mobil jeneratörler
  • İnşaat ekipmanları
  • Askeri araçlar ve kurtarma araçları
  • Kamyonlar
  • Forkliftler
  • Pompa kamyonları
  • Bahçe ve orman ekipmanları
  • Toplu taşıma araçları
  • Madencilik ekipmanları
  • Endüstriyel otomasyon

Electrak Gaz Kelebeği Parça Numaralarına Göz At
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top