Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları

1VA parça numaraları, Super Smart Bilyalı Burç Yatakları yerine FluoroNyliner Burç yataklarında kullanılır. FluoroNyliner'lar döner bileşen içermeyen düz burçlardır. Dönen parça bulunmadığından, daha iyi korozyon direnci için paslanmaz çelik mil kullanılabilir. Yükü hareket ettirmek için, bilyalı burç yatağı içeren benzer bir tertibata kıyasla daha fazla itme kuvveti gerekli olacaktır.

FluoroNyliner özellikleri:
  • Gelişmiş polimer bileşenlerden yapılmıştır
  • Su ile yıkama koşulları ve manyetik parazit gibi olumsuz ortamlara temelde bağışıktır.
  • Lineer ve döner hareketli uygulamalarda kullanılabilir (bilyalı burçlar döner hareketli uygulamalarda kullanılamaz)
  • -400 °F (-240 °C) ile 550 °F (270 °C) arasındaki sıcaklıklarda çalışılmalıdır
  • inç boyutları
  • Siyah destek blokları ve ray destekleri
  • Destek bloku ve ray desteğindeki açık montaj delikleri
Bileşenler:
  • (2) İkisinden birinde FluoroNyliner burçlar:
    • (2) Tek destek blokları
    • (1) Çift destek bloku
  • (1) Paslanmaz çelik mil düzeneği ile tertibatı destekleyin:
    • (1) Mil ve Ray Tertibatı
    • (1) Mil ve (2) uç destek blokları

1VA. Yukarıdaki resimde soldaki iki tek destek bloku seçeneği ve sağdaki de bir ikili destek bloku seçeneği gösterilmektedir.

back to top