Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları


Movopart

Movopart üniteler, tamamen veya kısmen destekli uygulamalarda kullanılabilir. İç bileşenleri koruyan paslanmaz çelik kapak bandı sızdırmazlık sistemi vardır. Movopart üniteler 12 metre uzunluğa kadar mevcuttur

Mevcut Kombinasyonlar

Movopart lineer sistem iki farklı tahrik sistemi ve iki farklı kılavuz sisteminde kullanıma sunulmuştur. Bu, belirli uygulama gereklilikleri için doğru kombinasyonun seçilebilmesini sağlayan toplam dört olası kombinasyon eder.

Varyasyon Örneği

Movopart dört boyda bulunur:
  • M50
    • 5 m'ye kadar strok
    • 400 N'ye kadar yükler
  • M55
    • 7 m'ye kadar strok
    • 1000 N'ye kadar yükler
  • M75
    • 12 m'ye kadar strok
    • 3000 N'ye kadar yükler
  • M100
    • 12 m'ye kadar strok
    • 7500 N'ye kadar yükler
Hareket kayışlı tahrik ile 5 m/s hıza kadar yükselir.

back to top