Skip to content Skip to navigation

Tasarım ve Teori

Lineer sistem için üç ana kılavuz tipi şunlardır:
  • Prizma kılavuzlu
  • Bilyalı kılavuzlu
  • Tekerlek kılavuzlu

Prizma Kılavuzlu Çapraz Kesit

Prizma kılavuz ünitelerinde mühendislik polimeri kılavuzlar kullanılır.

Avantajları:
  • Son derece sessiz çalışma
  • Yüksek şok yüklerine dayanıklılık
  • Kontamine ortamlarda çalışma
Dezavantajları:
  • Kayar kılavuzlar daha fazla sürtünmeye sahiptir, bu da üniteyi hareket ettirmek için daha fazla kuvvet gerektirir
  • Aşınmaya dayalı kullanım ömrü
Tasarım avantajı, ünitelerin kontaminasyon veya şok yükleri içeren sert koşullarda yüksek bir kullanım ömrüne sahip olmasıdır. Prizma kılavuzlar çektirme boyunca çalıştığından, uzun mesafelerde maliyet tasarrufları sağlanır. Uzun mesafeler için ilave yatak maliyetleri yoktur.

Bilyalı Kılavuzlu Örnek

Bilyalı kılavuzlar, yönlendirme sisteminde devridaim bilyası tasarımını kullanır. Kılavuzlar profil rayı, yuvarlak ray veya entegre devridaim bilya sistemi biçiminde olabilir. Tek veya çift raylı bilyalı kılavuzlar kullanılabilir.

Bilyalı kılavuzun avantajları:
  • Yüksek hızlar - 5 m/s'ye kadar (kayışlı tahrik ile)
  • Yüksek yükler (38000 N)
  • Yüksek moment yükleri (2760 Nm)
  • Çok düşük sürtünme
  • Yüksek sertlik
Tasarım avantajı, ünitenin daha yüksek verim gerekliliklerini karşılayabilme özelliğidir. Bilyalı kılavuzlu üniteler, düşük sürtünme nedeniyle daha küçük bir motor, dişli kutusu ve tahrik sistemi kullanabilir. Bilyalı kılavuzlu ünitelerin, prizma kılavuzlulara kıyasla daha yüksek bir iş döngüsü ve daha uzun bir kullanım ömrü vardır.

Tekerlek Kılavuzlu Örnek

Tekerlek kılavuzlu ünitelerde, taşıyıcıyı yönlendirmek için yollar üzerinde küçük tekerlekler (tren benzeri) kullanılır. Tekerlek kılavuzlu üniteler bilya dönüş yolları olmaması nedeniyle bilyalı kılavuzlu ünitelerden daha yüksek hızlarda hareket edebilir.

Avantajları:
  • Çok yüksek hızlar (kayışlı tahrik ile 10 m/s'ye kadar).
  • Düşük sürtünme
  • Yüksek sertlik
  • Taşıyıcının daha geniş bir kaplama alanı vardır, bu da daha yüksek bir moment yükleme direnci sağlar
Tasarım avantajı daha yüksek hızlar sayesinde yüksek verimdir
back to top