Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları

Thomson lineer aktüatör serisi geniş çeşitlilikte seçenekleri kapsar
  • 1 ile 40 inç (25 ile 1000 mm) arası darbe uzunlukları
  • 25 ile 3596 lb. (100 N ile 16 kN) arası dinamik yük derecelendirmeleri
  • Saniyede 0,2 ile 2,0 inçten (5 ile 50 mm'den) başlayan hızlar
  • Gerilim seçenekleri
    • 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC, 90 VDC
    • 115 VAC, 230 VAC, 400 VAC
  • En az %25 kullanım oranı
  • IP oranları:
    • IP65, IP66, IP67, IP69K
  • Aşırı yük kavramaları, elektronik yük algılaması, limit anahtarları, analog ve dijital geri besleme, J1939 CAN veri yolu, LIN veri yolu ile birlikte sunulur.

Electrak HD

Electrak HD

Özellikler:
  • Stroklar: 4 ila 40 inç (100 ila 1000 mm)
  • Dinamik yük oranları: 3596 lbf'ye kadar (16 kN)
  • Voltaj seçenekleri:
    • 12 VDC, 24 VDC
  • IP66, IP67, IP69K
  • Düşük Akım Anahtarlama (düşük seviye anahtarlama)
  • Mevcut Seçenekler: Gelişmiş Entegre Elektronik Birimler, J1939 CAN veri yolu

Electrak GX DC, GX AC, LA14, LA24

Electrak GX, LA14, LA24

Özellikler:
  • Stroklar: 2 ila 24 inç (50 ila 600 mm)
  • Dinamik yük oranları: 250 ila 2000 lbf (1 kN ila 9 kN)
  • Voltaj seçenekleri:
    • 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC, 90 VDC
    • 115 VAC, 230 VAC, 400 VAC
  • Mevcut Seçenekler: Pot geri bildirimi, strok sonu limit anahtarları, kodlayıcı, hall etkileri, mafsal yuvaları, dönüş önleme

İki Electrak Gaz Kelebeği varyasyonu

Electrak Gaz Kelebeği

Özellikler:
  • Strok: 2 inç (50 mm)
  • 10'dan 30 lbf'ye kadar dinamik yük oranları (45 ila 130 N)
  • Voltaj seçenekleri:
    • 12 VDC, 24 VDC
  • IP67, IP69K
  • Mevcut Seçenek: J1939 CAN veri yolu

Electrak 1 ve 1 SP

Electrak 1 ve 1 SP

Özellikler:
  • Stroklar: 1 ila 6 inches (25 ila 150 mm)
  • Dinamik yük oranları: 25 ila 75 lbs (100 N ila 300 N)
  • Voltaj seçenekleri:
    • 12 VDC, 24 VDC
  • Mevcut Seçenekler: Pot geri bildirimi, strok sonu limit anahtarları

Electrak 050 siyah ve opsiyonel beyaz yuva

Electrak 050

Özellikler:
  • Stroklar: 1 ila 8 inç (25 mm ila 200 mm)
  • Dinamik yük oranları: 30 ila 112 lbf (100 ila 500 N)
  • Voltaj seçenekleri:
    • 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC

MaxJac

MaxJac

Özellikler:
  • Stroklar: 4 ila 12 inç (100 ila 300 mm)
  • 112'den 180 lbf'ye kadar dinamik yük oranları (500 ila 800 N)
  • Voltaj seçenekleri:
    • 12 VDC, 24 VDC
  • IP69K

DC PPA, AC PPA, Manuel PPA

Performans Pak Aktüatörü (PPA)

Özellikler:
  • Stroklar: 1 ila 36 inç (25 ila 900 mm)
  • Dinamik yük oranları: 250 ila 2000 lbf (1 kN ila 9 kN)
  • Voltaj seçenekleri:
    • 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC, 90 VDC
    • 110 VAC, 220 VAC
  • Mafsal yuvaları
  • Mevcut Seçenekler: Pot geri bildirimi, ayarlanabilir limit anahtarları, kodlayıcı, hall etkileri

Döner DGB

Döner DGB

Özellikler:
  • 90 inç-lb torka kadar
  • Çeşitli mil konfigürasyonları
  • Voltaj seçenekleri: 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC

Körüklü M-Hattı ve M-Hattı

Warner M-Hattı

Özellikler:
  • Stroklar: 1 ila 12 inç (25 ila 300 mm)
  • Dinamik yük oranları: 25 ila 165 lbf (111 ila 734 N)
  • Voltaj seçenekleri:
    • 12 VDC, 24 VDC
  • Mevcut Seçenekler: Limit anahtarları, Potansiyometre, körükler.

K2 ve K2X

Warner B-Hattı (K2)

Özellikler:
  • Stroklar: 4 ila 24 inç (100 ila 600 mm)
  • Dinamik yük oranları: 300 ila 2800 lbf (1,3 ila 12,4 kN)
  • Voltaj seçenekleri:
    • 12, 24, 36, 48, 90 VDC
    • 115, 230 VAC
  • IP54, IP69K
  • Mevcut Seçenekler: Limit anahtarı, Konum Geri Bildirimi, Düşük Seviyeli Anahtarlama

H-Hattı

Warner H-Hattı

Özellikler:
  • Elektrikli hidrolik aktüatör
  • Stroklar: 2 ila 16 inç (50 ila 406 mm)
  • Dinamik yük oranları: 4800 lbf'ye kadar (21,3 kN'ye kadar)
  • Voltaj seçenekleri:
    • 12, 24, 48 VDC
  • IP67, IP69K

Electrak PRO, 150, 100 ve süpürge makinesi

Eski Aktüatörler

  • Electrak Pro
  • Electrak 150
  • Electrak 100
  • Süpürge Makinesi Aktüatörü

S-Hattı

Warner S-Hattı

Özellikler:
  • Stroklar: 2 ila 12 inç (50 ila 300 mm)
  • Dinamik yük oranları: 125 ila 400 lbf (566 ila 1760 N)
  • Voltaj:
    • 12 VDC, 24 VDC
  • IP50, IP65/IP69K
  • Mevcut Seçenekler: Strok limitleri ve konum geri bildirimleri için entegre programlanabilir kontrol birimleri. Alüminyum veya plastik yuva.

I-Hattı

Warner I-Hattı

Özellikler:
  • Hat içi aktüatörler
  • Stroklar: 2 ila 12 inç (50 ila 300 mm)
  • Dinamik yük oranları: 200 lbf (890 N)
  • Voltaj seçenekleri:
    • 12 VDC, 24 VDC
  • Çubuğun serbest hareketi için debriyajı çalıştırın
  • Mevcut Seçenekler: Potansiyometre

WhisperTrak siyah ve beyaz yuva

WhisperTrak

Özellikler:
  • Stroklar: 4 ila 16 inç (100 ila 400 mm)
  • Dinamik yük oranı: 450 lbf (2 kN)
  • Voltaj seçenekleri:
    • 12 VDC, 24 VDC
  • Elektronik yük algılama
  • Mevcut Seçenekler: Analog ve dijital konum geri bildirimi
back to top