Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları


Kılavuz Vidalar

Kılavuz Vidalar

Standart kılavuz vidalarımız 0,2 inç (6 mm) ila 2 inç (50 mm) aralığındaki çaplarda mevcuttur. 0,05 inç (1,2 mm) kadar düşük çaplı bazı özel boyutlar da üretebilmekteyiz. Kılavuz aralığı standart olarak 0,01 inç (0,3 mm) ila 2 inç (50 mm) üzerinde. Kılavuzları 3,5 kat daha büyük çapta temin edebiliriz.

Vidalarımız öncelikle 300 Serisi paslanmaz çelikten yapılır, bununla birlikte düşük seviyeli karbon çelikte boyutlar da sunuyoruz. Düşük seviyeli karbon çelik vidalar öncelikle bronz somunlar ile kullanım içindir.

Kılavuz doğruluğu sınıfı:
  • SRA = 0,010 inç/ft veya 250 mm/300 mm
  • SPR = 0,003 inç/ft veya 75 mm/300 mm

Gres yağı kullanmadan vida tertibatının kayganlığını artıran katı bir film yağ olan PTFE ile kaplı kılavuz vidalar temin edebilmekteyiz.
back to top