Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları


Ayar ölçüsü, bir inçin on binde biri cinsinden, bilya çapının nominal çaptan sapmasının ölçümüdür. M eksi ve P artı anlamına gelir. XXX ayar ölçüsü, standart çapı simgeler.

Örnek: HC01875003M01, nominal çap (018750) 0,1875 inçtir (3/16). Ayar ölçüsü, -0,0001 inçi gösteren M01'dir. Bu da gerçek çapın 0,1874 inç olacağı anlamına gelir.

Metrik bilyalı yataklar için çap bilyanın gerçek çapıdır ve her zaman XXX ayar ölçüsünü ve ardından metriği gösteren MM'yi içerir. Örnek: HC01181125XXXMM 3,0 mm (0,11811 inç) çapında bir bilyadır. Ayar ölçüsü için XXX, gerçek çapın 3,0 mm olduğu anlamına gelir.
Test your knowledge

Sipariş kodu - Ayar ölçüsü vurgulanmıştır

back to top