Skip to content Skip to navigation

Kurulum Talimatları

Bilyalı vidalar, düzgün çalışması ve belirlenen kullanım ömrünü elde etmesi için yağlanmalıdır. Bilyalı vidalar asla kuruyken çalıştırılmamalıdır.
Bilyalı vidaları yağlamak için TriGEL-450R veya TriGEL-1800RC kullanmanızı öneriyoruz. Diğer yağlar ve gresler uygulanabilir fakat değerlendirilmemişlerdir.

Yağlama Öncesinde İnceleme:

Bütün bilyalı somun tertibatları, tüm strok boyunca sorunsuz şekilde çalışmalıdır. Tork tüm strok üzerine eşit olarak dağılmıyorsa:
  • Yabancı maddelerin vida milinde birikme durumunu görsel olarak inceleyin.
  • Temizleme sıvısı veya çözücü kullanarak, kiri bilya oluklarından temizleyin. Bilyalı somun tertibatını tümüyle duruladığınızdan emin olun.
  • Bilyalı somunu vida mili boyunca birkaç kere döndürün. Kuru, tiftiksiz bir kumaş ile silin ve hemen yağlayın.
  • Tertibat temizlikten sonra kararsız çalışmaya devam ediyorsa, daha fazla bilgi almak için Thomson ile iletişime geçin.

Yağlama:

Çalışma ortamı ilk olarak bilyalı vidalar için gerekli olan yağlama sıklığı ve tipini belirler. Vida mili, mevcut ortam koşullarının gerekliliklerine göre sıklıkla incelenmeli ve yağlanmalıdır. Yağlar, kirli ve yoğun tozlu ortamlar için kullanılan alet sınıfı yağlardan, korunan veya temiz ortamlar için kullanılan iyi kalitede bilya yatağı gres yağına kadar çeşitlilik gösterir.

Gres veya yağ, bilya yolunun tabanının yanındaki vida dişlerine direkt olarak uygulanabilir. Bazı bilyalı somun boyutları, yağlama bağlantıları monte etmek için kullanılan dişli yağlama delikleri ile birlikte temin edilir. Bu bilyalı somunlarda, yağ direkt olarak somuna pompalanabilir. Hangi bilyalı somunun dişli yağlama deliklerine sahip olduğunu doğrulamak için lütfen ürün özelliklerine bakın. Bu somunların, yağı somun gövdesine tutacak bir silecek kiti ile birlikte kullanılması önerilir.

0° F altındaki sıcaklıklarda çalışmayı gerektiren uygulamalarda, alet sınıfı bir yağ önerilir. 0° F ila 180° F sıcaklıklardaki çalışma ortamları, iyi kalite 10W30 yağ gerektirir. 3/8 inç çapından daha büyük bilyalı tertibatlar için MIL G 3278 gres yağı önerilir. Nominal olarak yüksek sıcaklıklardaki çalışma ortamları için yatak gresi önerilir. Korumasız koşullarda, yağ en iyi şekilde yağ ile nemlendirilmiş bir bez kullanılarak uygulanır, vida üzerinde aşırı film kalınlığı kalmamasına özen gösterin. Bilyalı vidalar asla kuruyken çalıştırılmamalıdır.

DİKKAT: Vidanın, havadan gelen kir, toz vb. durumlardan korunmadığı ortamlarda, vida üzerinde fazla kalın yağ filmi bırakmayın. Vida milini yağ ile çok az derecede nemli tutun. Yağlama filminin mevcut olduğundan emin olmak için sık aralıklarla inceleyin.
Yağlama işlemine daha etraflıca bakmak için bu makale'ye giden bağlantıyı izleyin.
back to top