Skip to content Skip to navigation

Tasarım ve Teori

Önceden yüklenmiş bir somun geri tepmeyi ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Ön yükleme iki farklı strateji kullanılarak yapılabilir.
  • 4 noktalı temas
  • 2 noktalı temas

4 Noktalı Temas

4 noktalı temas kullanan bir somuna ön yükleme işlemi, bilyalı somunu büyük boy bilyelere takarak gerçekleştirilir. Bu durum, şunlara neden olur:
  • Bilyalar yükleri her iki yönden alır.
  • Daha küçük somun. (önyükleme yapılmamış somun ile aynı yük kapasitesi)
  • Bilyanın yüklenmemiş tarafında savrulma olduğundan daha az etkili olur.
  • Bilya savrulması sonucu gerçekleşen aşınmadan dolayı ön yükün o kadar uzun sürmesi beklenmez.
  • Yalnızca sorunsuz çalışan vidalar ile gerçekleştirilebilir (yüksek hassasiyet).
  • Montaj sırasında bilya boyutu hassas bir şekilde seçildiği için somunlar değiştirilemez.

4 noktalı temas

2 Noktalı Temas

2 noktalı temas kullanarak bir somuna ön yükleme işlemi, bir "çift somun" kullanılarak gerçekleştirilebilir. Somunun bir yarısı bir yöndeki yüke direnir. Diğer yarısı da diğer yöndekine. Bu durum, şunlara neden olur:
  • İki noktada dönen bilyalarla daha etkili çalışma (savrulma olmadan).
  • Ön yükleme, 4 noktalı temastan daha uzun sürer.
  • Önceden yüklenmiş somunlar değiştirilebilir. Ayarlanabilir çift somunlar kullanan önceden yüklenmiş somunlar ayrı olarak satın alınabilir ve fabrikada vida ile eşleşmiş halde olmak durumunda değildir.
  • Düşük hassasiyetli vidalara ön yükleme yapabilme özelliği. Düşük hassasiyetli vidalarda, çift somun tertibatı somunun iki yarısı arasındaki bir yayı kullanır. Bu, düşük hassasiyetli bir vida üzerinde çalışırken ona esneklik sağlar. Bununla birlikte yay gücü, boşluksuz yük sınırıdır.
  • Aynı yük kapasitesi için daha uzun bir somun. Somun, eşdeğer bir önyükleme yapılmamış somun veya 4 noktalı temaslı önceden yüklenmiş bir somunun bilya devresi sayısının iki katına sahip olmalıdır.

2 noktalı temas

Farklı Önceden Yüklenmiş Somun Tasarımları

Önceden yüklenmiş somunun farklı tasarımları mevcuttur, fakat çoğu tasarım üç kategori olarak gruplandırılabilir:
  • Büyük boy bilya (4 noktalı temas)
  • Çift somun (2 noktalı temas)
  • Atlamalı kılavuz (2 noktalı temas)
Her bir çözümün yararları ve zorlukları vardır:
  • Büyük boy bilya ön yükü, eksensel serbest hareketi ortadan kaldırmak ve ön yük oluşturmak için seçkili bilya yatakları kullanır. Bu tip ön yük, tam yük kapasitesini ve taban alanını korur. Ancak, yüksek kılavuz doğruluğuna sahip ve tipik olarak yalnızca %5'e kadar ön yük için uygun olan bir eşleme vidası gerektirir.
  • Çift somun ön yükü, birleştirilmiş ve eksensel serbest hareketi ortadan kaldırması için yapılandırılmış iki somundan yararlanır. Bu stil dengeleme yayları ile yüklenebilir ve aşınma ve yük kapasitesini telafi etmesi için ayarlanabilir. Olumsuz tarafı maliyeti ve büyük boy bilyalı somunlara kıyasla boyutu.
  • Atlamalı kılavuz ön yükü hızlı dönen veya zemin vidası tertibatlarında normaldir. Sert bir somunda daha yüksek seviyede ön yük ile sonuçlanır (yaklaşık %10). Bu, tek somunlu bir çözümdür, fakat bilyalı yatakların bir kerede yalnızca yarısı yüklenebildiği için sistemin dinamik kapasitesini azaltır.

Önceden yüklenmiş somun tasarımları


Ayarlanabilir çift somun örneği

Minimum boşluk

Ön yüklemeye bir alternatif bir yöntem de, büyük boy bir bilyanın ön yükü ile aynı olan bir ön yük oluşturmadan boşluğu minimum düzeyde azaltmak için bilya yataklarının boyutunu seçmektir. Minimum boşluk olmasının avantajları, sistem üzerinde daha az sürtünme ve yüksek derecede pürüzsüzlük sağlamasıdır.
back to top