Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları


Standart Konfigürasyon

  • Vida çapları 10 ve 12 mm
  • Vida uzunluğu 1800 mm'ye kadardır
  • Dişli (TSI), flanşlı (FSI) veya yuvarlak (RSI) montaj arabirimli bilyalı somunlar
  • Karbon çelik yapı
  • Dahili bilya geri getirme sistemi
  • Performans tekrar edilebilirliği (0,05 mm geri tepme)
  • ± 52μm/300 mm kılavuz doğruluğu (T7)
  • Bilyalı Vidalar – hassas yuvarlanmış
  • Bilyalı Somunlar – hassas bindirmeli

Opsiyonel Konfigürasyonlar Mevcuttur

  • Özel kaplamalar mevcuttur (ince yoğunluklu krom)
  • Yatak destekleri yalnızca 12 mm olarak mevcuttur


Ürün Bulunabilirliği

back to top