Skip to content Skip to navigation

Bakım

Thomson Ball Bushing® ve RoundWay® yataklar paslanma önleyici yağ ile temin edilir (aksi belirtilmedikçe). Pas önleyici yağ, kullanım için yeterli yağlamayı sağlamaz. Montaj öncesinde yatakların düzgün çalışması için az miktarda gres veya yağ uygulanması gerekmektedir. Hangi yağlamanın seçileceği birkaç faktöre bağlıdır.

Kullanılabilecek yağlama seçenekleri arasından tercih yapmanıza yardımcı olacak birkaç genel kılavuz ilke:
  • Düşük yükler ve yüksek hızlar makine yağı veya viskozitesi düşük gres ile uyumludur
  • Orta yükler ve hızlar NLGI 1 veya 2 gres ile uyumludur
  • Yüksek yüklerde EP2 katkı maddeli bir gres gerekebilir. EP Aşırı Basıncı ifade eden bir kısaltmadır ve gresin yüksek basınçlar altında parçalanmasını önlemek üzere özel katkı maddeleri kullanır. Bu tür bir gres çelik millere donuk bir görünüm verir
  • Thomson LinearLube® en endüstriyel uygulamalara uygundur ve FDA onaylıdır

Döner bilya veya rulmanlı yataklarla hiçbir kuru yağ tipi (PTFE, toz, toz grafit, vb) kullanılmamalıdır. Bu yağlar kayma hareketi için iyi olsa da, dönme sürtünmesine çok az yardımcı olur.

Yağlama sıklığı şunlara bağlıdır:
  • Kullanım oranı
  • Ortam
  • Kontaminasyon seviyesi
  • En az yılda bir veya her 100 km harekette

Video nasıl yağlama yapılacağını anlatmaktadır

back to top