MLS08A05-180100S04000N-A000-RS1 - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün MLS08A05-180100S04000N-A000-RS1 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz MLSX8A05-180100S04000N-A000-RS1.

MLS08A05-180100S04000N-A000-RS1
Döner Vida

Rotating Screw, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp Ø0.1875 in x 0.100 in lead screw, 4.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
Kılavuz Vida Uzunluğu:

Min: 0.375 in  Max: 8.0 in  

Kodlayıcıyı Yapılandır

  • Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
  • İyileştirilmiş verimlilik.
  • Daha az gürültü.

Boyutlar

Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar
Boyut Değer
Ls 101,60 mm (4,00 in)
Lm 29,46 mm (1,160 in)
Ln 9,53 mm (0,375 in)
AN 7,95 mm (0,31 in)
BN 9,53 mm (0,38 in)
DN 19,05 mm (0,75 in)
EN 3,30 mm (0,13 in)
FN 3,30 mm (0,13 in)
IN 6,35 mm (0,25 in)
BCDN 12,70 mm (0,50 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 08
Motor Yığın Büyüklüğü Single
Motor Gövdesi Uzunluğu 29 mm / 1,16 in
Motor Akım Derecelendirmesi 0,50 amps
Önerilen Tahrik Akımı 0,71 amps
Konektör Tipi JST S6B-ZR(LF)(SN)
Tutma Torku 0,01 N·m / 1,84 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 4,50 V
Direnç 9,00 Ω
Endüktans 2 mH
Güç Çekişi 2.3 W
Rotor Ataleti 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,06 kg / 0,13 lbs
Eksenel Ön Yük 44,48 N / 10,00 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SRA2-1820
Kılavuz Vida Çapı 4,76 mm / 0,188 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 2,54 mm / 0,100 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,0127 mm / 0,00050 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 101,60 mm / 4,00 in
Doğruluk Derecesi Standart
Kılavuz Doğruluğu 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Kılavuz Vida Kaplaması No Coating
Ön Uç İşleme A0 = No Machining
Somun Parça Numarası RSF1800
Somun Montaj Stili Flanş
Somun Malzemesi Asetal
Maks. Eksenel Boşluk 0,25 mm / 0,010 in
Maks. Ortam Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Ortam Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Maks. Depolama Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Depolama Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 7,6 N / 1,7 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 7,6 N / 1,7 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 7,6 N / 1,7 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 6,7 N / 1,5 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 7,1 N / 1,6 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 7,1 N / 1,6 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 44 N / 10 lbf
Maks. Kasa Sıcaklığı 60 °C / 140 °F
Minimum Lineer Hareket Ömrü 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Geri Tepme Tipi Standart Geri Tepme
Maks. Çalışma Sıcaklığı 52 °C / 125 F
Min. Çalışma Sıcaklığı -9 °C / 15 F

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?