MLSX8A05-180100S04000N-A000-RS1

MLSX8A05-180100S04000N-A000-RS1
Döner Vida

Rotating Screw, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp Ø0.1875 in x 0.100 in lead screw, 4.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800

$219.81 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kılavuz Vida Uzunluğu:

Min: 0.375 in  Max: 8.0 in  

Kodlayıcıyı Yapılandır

  • Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
  • İyileştirilmiş verimlilik.
  • Daha az gürültü.

Özellikler

Özellikler Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA X8
Motor Yığın Büyüklüğü Single
Motor Gövdesi Uzunluğu 29 mm / 1,16 in
Motor Akım Derecelendirmesi 0,50 amps
Önerilen Tahrik Akımı 0,71 amps
Konektör Tipi JST S6B-ZR(LF)(SN)
Tutma Torku 0,02 N·m / 2,83 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 3,85 V
Direnç 7,70 Ω
Endüktans 2 mH
Güç Çekişi 1.93 W
Rotor Ataleti 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,06 kg / 0,13 lbs
Eksenel Ön Yük 44,48 N / 10,00 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SRA2-1820
Kılavuz Vida Çapı 4,76 mm / 0,188 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 2,54 mm / 0,100 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,0127 mm / 0,00050 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 101,60 mm / 4,00 in
Doğruluk Derecesi Standart
Kılavuz Doğruluğu 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Kılavuz Vida Kaplaması No Coating
Ön Uç İşleme A0 = No Machining
Somun Parça Numarası RSF1800
Somun Montaj Stili Flanş
Somun Malzemesi Asetal
Maks. Eksenel Boşluk 0,25 mm / 0,010 in
Maks. Ortam Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Ortam Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Maks. Depolama Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Depolama Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 7,6 N / 1,7 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 7,6 N / 1,7 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 7,6 N / 1,7 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 6,7 N / 1,5 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 7,1 N / 1,6 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 7,1 N / 1,6 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 44 N / 10 lbf
Maks. Kasa Sıcaklığı 60 °C / 140 °F
Minimum Lineer Hareket Ömrü 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Geri Tepme Tipi Standart Geri Tepme
Maks. Çalışma Sıcaklığı 52 °C / 125 F
Min. Çalışma Sıcaklığı -9 °C / 15 F

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?