8107-448-043 - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün 8107-448-043 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz SBN7500.

8107-448-043
8107-448-043

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-0702, 0.750 in X 0.500 in, Non-Preloaded, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[A]2.94 in
[B]0.505 in
[C]1.317 in
[D]1.984 in
[E]0.983 in
[F]1.06 in
[TH]1 1/4-16 UN-2A 
Ball Bearing Diameter0.156 in
Diameter, Nominal Screw0.75 in
travel per shaft rev0.5 in

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Ball Bearing Quantity152 
FlangeSold Seperately 
MaterialSteel 
Model CodeR-0702 
Number of Circuits
PreloadNon-Preloaded 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight1 lb

Performans

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformansDeğer
Maximum Acceleration5 m/s²

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?