SBN7500

SBN7500
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 0.750 in X 0.500 in, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Ön Yüklemesiz, Çok Devreli, 2723 lbf

Teslim Süresi:  12 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$372.41 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: inches

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 0,750 in
Kılavuz 0,500 in
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili SBN
Vida Parça Numarası SRT7292
Başlatma Sayısı 2
Toplam Ağırlık 0,80 lbs
Güvenlik özellikleri BSN.SafetyFeatureType.

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 12.113 N (2.723 lbf)
Yük, Statik 77.510 N (17.425 lbf)
Tork 0,0880 in-lb

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?