8103-448-039 - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün 8103-448-039 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz KGF-D-1002-RH-M-EE.

Önerilen ikame ürünün biçimi/oturması/işlevi benzerdir ancak değişim parçası doğrudan sağlanamaz veya birbirinin yerine kullanamaz. Uygulama gerekliliklerini karşılayacağından emin olmak için ikame öğenin teknik özelliklerini inceleyin.

8103-448-039
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 10 mm X 2 mm, Flanşlı, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Çok Devreli, 2 kN


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik
  • Ön yükleme seçeneği Z2 (Ön yükleme yok) standarttır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: millimeters

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Ülke
Sektör *

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?