KGF-D-1002-RH-M-EE

KGF-D-1002-RH-M-EE
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 10 mm X 2 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Çok Devreli, 3700 N

Teslim Süresi:  4 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$259.43 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik
  • Ön yükleme seçeneği "0" (Açıklık) standarttır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
D1 Tolerans g6
D2 188.000,00 mm (7.401,575 in)
D4 280.000,00 mm (11.023,622 in)
D5 45.000,00 mm (1.771,654 in)
D6 360.000,00 mm (14.173,228 in)
L 240.000,00 mm (9.448,819 in)
L1 60.000,00 mm (2.362,205 in)
L2 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L8 230.000,00 mm (9.055,118 in)