532HST25 - Eski Ürün

Ürün 532HST25 artık kullanılmayan bir öğe.

532HST25
532HST25

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Roller Accessory, Rail Plug Sliding Block Insertion Tool, Size: 25 mm, Stainless Steel, Obsolete


  • Requires also tool 532HSTC
  • For use with Type A roller rails

Boyutlar

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Ball/RollerRoller 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MaterialStainless Steel 
Rail Size (nominal)25 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC Number662486823858 
Weight2 kg

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?