532HS25 - Eski Ürün

Ürün 532HS25 artık kullanılmayan bir öğe.

532HS25
532HS25

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Roller Accessory, (25 pcs), Size: 25 mm, Stainless Steel, Obsolete


  • For use with Type A rails

Boyutlar

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
Ball/RollerRoller 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MaterialStainless Steel 
Rail Size (nominal)25 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC Number662486733089 
Weight0.003 kg

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?