Aplicações

Nesta página estão nove aplicações essenciais em que os atuadores lineares elétricos Thomson fornecem grandes benefícios em relação a mecanismos hidráulicos e pneumáticos, incluindo o design compacto, menores custos de instalação e operação e maior segurança e produtividade.

Mas isto é apenas o começo. Devido à nossa enorme gama de produtos e experiência comprovada em soluções personalizadas, você pode aproveitar de modo confiável todas suas habilidades de projeto em qualquer projeto de fora-de-estrada móvel. Nossos engenheiros de aplicação irão ajudá-lo no processo em aplicações como estas:

+ Controle de aceleração

Com lubrificação perene como todos os atuadores lineares elétricos Thomson, esses componentes oferecem controle automático da velocidade do motor para uma operação ágil, com menos ruído e emissões e melhor economia de combustível.

Saiba mais

+ Engate rápido

Extremamente fáceis de conectar e instalar em projetos novos ou antigos, os atuadores para engate rápido também tornam mais fácil e seguro para o operador alterar instrumentos no carregador ou minicarregadeira sem ter que se levantar do assento.

Saiba mais

+ Suspensão de capô

Atuadores de suspensão de capô são uma forma elegante e confiável de acessar motores para manutenção e reparo. Eles não se enfraquecerão com o tempo ou temperaturas extremas e não geram vazamentos. Além disso, eles se ajustam de modo inteligente a problemas de tolerância e mantém o capô travado sem necessidade de componentes adicionais.

Saiba mais

+ Abertura de porta

Os atuadores lineares elétricos Thomson fornecem um controle remoto conveniente para elevação de portas em veículos pesados e podem suportar os efeitos do "vento cruzado" quando as portas estão abertas no campo. Devido à sua alta densidade de potência, eles podem ser aplicados em espaços restritos com elevada desvantagem mecânica, propiciando flexibilidade ao projetista do equipamento.

Saiba mais

+ Dobragem de trado

A escolha de atuadores lineares elétricos Thomson, em vez do sistema hidráulico, significa menos cabos e confusão, e operação mais confiável para aplicações de dobragem de trado. Os atuadores podem ainda ter a vantagem de fornecer feedback ao operador para assegurar que o trado esteja na posição apropriada para distribuição ou trânsito.

Saiba mais

+ Pino do bocal de descarga

Controle remoto em funções de equipamentos, como um bocal de descarga estendido, permite ao operador permanecer na cabine e aumentará a produtividade e o rendimento. Com os atuadores elétricos da Thomson, os operadores podem fazer o posicionamento remoto do bocal de modo preciso, confiável e rápido, dispensando veículos de reboque durante a colheita, reduzindo o tempo improdutivo.

Saiba mais

+ Elevação de escada

Minimize o esforço de operador e reduza idas e vindas com uma solução automatizada para elevação ou retração de escadas e degraus. Os atuadores lineares elétricos Thomson podem ainda ter a vantagem de fornecer feedback ao operador, assegurando que a escada esteja na posição "guardada" antes que o veículo se mova prevenindo danos à escada e/ou a obstáculos adjacentes.

Saiba mais

+ Controle de vassoura

Atuadores lineares elétricos são feitos sob medida para mecanismos de controle de vassoura em veículos de varrição de ruas. Seu perfil pouco mecânico, resistência às intempéries e fácil controlabilidade economiza dinheiro e otimiza o desempenho da vassoura.

Saiba mais

+ Como começar

Podemos facilitar sua adesão à tendência industrial e transição para o modelo elétrico. Preencha nosso breve questionário como começar e receba um rápido telefonema de acompanhamento de um engenheiro de aplicação da Thomson.

Iniciar agora