Abertura de porta
Os atuadores lineares elétricos Thomson fornecem um controle remoto conveniente para elevação de portas em veículos pesados e podem suportar os efeitos do "vento cruzado" quando as portas estão abertas no campo. Devido à sua alta densidade de potência, eles podem ser aplicados em espaços restritos com elevada desvantagem mecânica, propiciando flexibilidade ao projetista do equipamento.
Custos de projeto reduzidos
- Operação de chaveamento simples e fácil interface com diversos controles eletrônicos.
- Elimina a necessidade de acomodar o largo raio de curvatura de mangueiras, bem como de projetar um complexo sistema de mangueiras, válvulas, controles, filtros e chaves.
Custos de instalação reduzidos
- Poucas partes para instalação.
- Conexão fácil com diversos controles eletrônicos e fácil retromontagem em aplicações existentes.
Custos de operação reduzidos
- Substitui sistemas hidráulicos complexos e caros e longas peças de mangueiras hidráulicas.
- Nada de mangueiras para se romperem por fadiga, nem filtros para trocar e nenhuma possibilidade de entrada de detritos no sistema de operação do atuador.
- Livre de manutenção, lubrificação perene e resistência a danos devido à simplicidade de conexão.
Aumento de produtividade
- Permite ao operador alterar rapidamente os instrumentos a partir de seu assento; não é necessário um operador extra.
- Permite ao operador de forma rápida abrir e fechar a porta à distância.