Engate rápido

Actuators can help with your quick attach application

Atuadores para engate rápido permitem que o operador permaneça nos –controles–, onde ele é mais produtivo e seguro, ao permitir que altere os instrumentos no carregador ou minicarregadeira sem ter que deixar seu assento. E com a instalação da chave 1-DPDT/2 fios os atuadores elétricos são igualmente eficientes.

Custos de projeto reduzidos

  • Operação de chaveamento simples e fácil interface com diversos controles eletrônicos.
  • Elimina a necessidade de acomodar o largo raio de curvatura de mangueiras, bem como de projetar um complexo sistema de mangueiras, válvulas, controles, filtros e chaves.

Custos de instalação reduzidos

  • Poucas partes para instalação.
  • Conexão fácil com diversos controles eletrônicos e fácil retromontagem em aplicações existentes.

Custos de operação reduzidos

  • Substitui sistemas hidráulicos complexos e caros e longas peças de mangueiras hidráulicas.
  • Nada de mangueiras para se romperem por fadiga, nem filtros para trocar e nenhuma possibilidade de entrada de detritos no sistema de operação do atuador.
  • Livre de manutenção, lubrificação perene e resistência a danos devido à simplicidade de conexão.

Maior produtividade e segurança

  • Permite ao operador alterar rapidamente os instrumentos a partir de seu assento; não é necessário um operador extra.
  • Elimina duas mangueiras de alta pressão da cabine do operador e oferece a possibilidade de bloqueio de posição para assegurar uma operação segura.