Dobragem de trado
![Actuators can help with your Spool Valve Control application](img/auger-fold.jpg)
A escolha de atuadores lineares elétricos Thomson, em vez do sistema hidráulico, significa menos cabos e confusão, e operação mais confiável para aplicações de dobragem de trado. Os atuadores podem ainda ter a vantagem de fornecer feedback ao operador para assegurar que o trado esteja na posição apropriada para distribuição ou trânsito.
Custos de projeto reduzidos
- Instalações menores significam maior flexibilidade no projeto global do varredor.
- Chaves limitadoras ou de embreagem embutidas para proteção de fim-de-curso
Custos de instalação reduzidos
- Ampla variedade de acessórios de montagem e fácil interface com diversos controles eletrônicos.
- O atuador pode ser posicionado para uma fácil instalação; não é necessário acesso direto para manutenção, tampouco é preciso acomodar o imenso raio de curvatura de cabos de acelerador à base de fios.
Custos de operação reduzidos
- Resistente a choques, vibração, ampla faixa de temperatura e alto grau de vedação para um operação confiável em todas as condições de temperatura.
- Livre de manutenção e de lubrificação perene; não enfraquecerá com o tempo ou baixas temperaturas.
Maior produtividade e segurança
- Sem vazamentos de fluido hidráulico, reduzindo os riscos ambientais e gastos com limpeza.
- Menos deslocamentos para ajustar o trado significam menos interrupções de processo e menos fadiga do operador