Controle de aceleração
![Actuators can help with your Throttle Control application](img/throttle-control-main.png)
O acelerador é o principal vínculo entre o homem e a máquina fora-de-estrada móvel, e os atuadores lineares elétricos Thomson oferecem aos operadores uma gama de controle de aceleração sem precedentes, para uma maior produtividade, segurança e sustentabilidade.
Custos de projeto reduzidos
- Modelos de potenciômetros flexíveis permitem uma fácil adaptação, e diversas opções de velocidade e feedback adicionam flexibilidade ao projeto.
- Compatível com diversas plataformas de motor como um complemento e suportes de montagem opcionais reduzem o tempo de projeto.
Custos de instalação reduzidos
- Suportes de montagem opcionais e uma variedade de acessórios de montagem facilitam a instalação.
- O atuador pode ser posicionado para uma fácil instalação; não é necessário acesso direto para manutenção, tampouco é preciso acomodar o imenso raio de curvatura de cabos de acelerador à base de fios.
Custos de operação reduzidos
- Permite o retorno à baixa velocidade e a retomada da velocidade operacional automaticamente, para emissões mais baixas e maior economia.
- Alto ciclo de vida, sem manutenção, lubrificação perene e alta tolerância ao calor, vibração e umidade.
Maior produtividade e segurança
- Ajustes de velocidade automáticos, menor consumo de combustível e melhor gerenciamento de ruídos reduzem o tempo improdutivo e a fadiga do operador.
- Os atuadores permitem um posicionamento muito mais ergonômico dos controles, propiciando menor fadiga do operador e maior agilidade na operação.