Elevação de escada
Minimize o esforço de operador e reduza idas e vindas com uma solução automatizada para elevação ou retração de escadas e degraus. Os atuadores lineares elétricos Thomson podem ainda ter a vantagem de fornecer feedback ao operador, assegurando que a escada esteja na posição "guardada" antes que o veículo se mova prevenindo danos à escada e/ou a obstáculos adjacentes.
Custos de projeto reduzidos
- Chaves limitadoras ou de embreagem embutidas propiciam proteção de fim-de-curso.
- Ampla faixa de temperatura e resistências a choques e vibração para uma operação confiável em todas as condições.
- Ajuda a reduzir problemas de tolerância.
- Funciona como uma trava de escada.
Custos de instalação reduzidos
- Oferece uma ampla variedade de acessórios de montagem e fácil interface com diversos controles eletrônicos.
Custos de operação reduzidos
- Operação confiável, que não se enfraquece com o tempo ou baixas temperaturas.
- Proporciona força de aperto controlável, prevenindo a sobrecarga de materiais da escada.
Maior produtividade e segurança
- Mantém a posição enquanto desligado – não desvia ou sofre movimento inverso pela ação do vento. A sobremarcha manual permite a operação sem bateria ou com pouca carga.
- A suspensão por uma pessoa, auxiliada pelo atuador, reduz a exposição do operador às incômodas posições de suspensão com cargas pesadas.
- Possibilita uma fácil manutenção diária.