Por que elétrico?
Dois motivos: porque em muitas aplicações os atuadores lineares elétricos podem superar os hidráulicos e pneumáticos, e porque a Thomson pode tornar o processo de conversão estável e tranquilo para você.
A substituição por atuadores lineares elétricos é simples, e os benefícios de longo prazo são comprovados, incluindo menor base de componentes; maior controle e precisão; menores custos de manutenção, de energia e menos ruídos; e maior sustentabilidade global.
Além disso, os atuadores inteligentes Thomson podem se comunicar com uma unidade de controle eletrônica (ECU), reduzindo a necessidade de vários controles simples de funções. Estes atuadores podem aceitar comandos e retornar informações de status, tais como velocidade e posição, além de dados referentes à segurança como carga ou temperatura.
O valor é claro. E, sendo criadora do atuador linear elétrico, a Thomson tem auxiliado clientes fora-de-estrada móveis a fazerem uma transição confiável por mais de 40 anos. É sua vez de aproveitar estes benefícios:
Tamanho reduzido, instalação mais simples
- Ajuste do sistema mais rápido e previsível do que no modelo hidráulico
- Tamanho reduzido em relação ao modelo hidráulico ou pneumático
- Um atuador elétrico pode substituir vários atuadores pneumáticos ou hidráulicos
- Instalação rápida com dois pinos
Melhor controle
- Atuadores elétricos operam com pouca força para reduzir o esforço do operador
- O joystick ou controle remoto permite diversos movimentos, maior produção e segurança do operador
- Diversas opções de feedback analógico e digital
- Opções de chaves de baixa voltagem podem interagir com controladores PC/PLC programáveis
- Modulação por largura de pulso (PWM) para controle de velocidade variável
Melhor gerenciamento de carga estática
- Mantém a posição de energia quando desligado – não exige bomba
- Não há desvio quando a energia está desligada
Maior precisão
- Melhor posicionamento
- Melhor repetibilidade
- Tempo de reação instantâneo ao comando (em oposição ao atraso do modelo hidráulico/pneumático)
Menos manutenção
- Sem bombas, válvulas ou mangueiras, resultando em menos peças ao todo
- A unidade independente elimina as necessidades de acesso, proporcionando flexibilidade de localização
- Não exige redimensionamento ou troca para adicionar componentes
- Chaves de limite de fim-de-curso programáveis para uma maior vida útil
- Não exige reparos de vazamento e fluídos de manutenção
Menor custo global do sistema
- Maior vida útil do componente
- Redundância através de sobremarcha manual
- Movido a bateria, sem extração de energia parasitária e não exige upsizing do sistema
- Sem operação de bombas ou consumo de corrente para manter a posição, já que o modelo elétrico consome energia somente enquanto move uma carga
Menor nível de ruído
- A ausência de bombas, pressão de ar ou fluidos significa uma operação mais estável e silenciosa
- Nenhum som emitido quando o cilindro não está movendo uma carga
Ambiente mais limpo
- Menos potência global exigida para mover uma carga
- Nenhum fluído, produto químico ou solvente necessário: sem contaminação ambiental ou vazamentos
- O design compacto simplifica a fabricação
- A fabricação regional reduz a pegada de carbono
Faça a transição inteligente para os atuadores lineares elétricos. A Thomson pode tornar possível.